토픽
민든(Minden) 본사

WAGO 그룹의 글로벌 본사는 베서와 미드란트 운하가 교차하는 곳 근처의 동부 웨스트팔리아의 민든에 있습니다.

현재 4,000명 이상의 직원이 생산, 개발 및 경영 분야에서 근무하고 있는 WAGO는 지역에서 가장 큰 고용주 중 하나입니다.

연락처:

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden

전화: +49 571-887-0
팩스: +49 571-887-169
info@wago.com
오시는 길

WAGO 캠퍼스 주요 하이라이트

WAGO는 1951년 창립 이후 Hansastraße의 회사는 지속적으로 확장되었습니다. 생산 및 경영 건물 외에도 공인받은 독자적인 시험실을 갖추고 있습니다. 국제 기준, 유럽 기준 및 고객별 요구사항에 따라 WAGO 제품에 대한 진단 및 유형 테스트를 실시합니다.

WAGO 캠퍼스 내 최신 완공된 빌딩은 "커뮤니케이션 센터"입니다. 2016년에 완공된 국제 고객 및 트레이닝 센터는 매 달 전세계에서 수 백명의 게스트들이 방문하고 있습니다. 이벤트 일정은 대규모 영업 회의, 축하 행사 및 다수의 고객 이벤트를 포함합니다.
시설의 세련된 레이아웃은 최대 400명의 참가자로 이루어진 그룹을 수용할 수 있는 공간과 워크숍을 제공합니다. 외부에서도 식사를 즐길 수 있는 모던한 사내 레스토랑은 현지 요리와 함께 다양하고 건강한 음식을 제공합니다. 폐기물 처리 시스템부터 생분해 커피컵에 이르기까지 자원의 효율성에 초점을 맞춥니다.

전체 빌딩은 지속가능성을 강조하는 통합 컨셉을 제공합니다. 최신 WAGO 기술은 지능형 기후 제어, 조명 및 냉각을 모니터링 합니다. 지열 및 열펌프는 에너지 효율성 및 자원 보존을 보장합니다.

추가 지점은 민든의 파핑하우젠(Päpinghausen) 구역의 한스스트라쎄(Hansastraße) 부지에서 멀지 않은 곳에 신축되었습니다. 최신 스탬핑 워크숍외에도 100,000 스퀘어 미터가 넘는 대지에 걸쳐 있는 WAGO의 회사 부지는 2016년 이후 주문/물류 및 IT 부서를 위한 대규모 컴포넌트를 보관하고 있습니다.

unternehmen_wago_c1_stehtische_sitzecke_2_2000x1500.jpg