실용적인 팁

WINSTA® 빌딩 애플리케이션: 완벽하게 플러그된 애플리케이션

  • 2019. 2. 22.
  • WAGO WINSTA® 플러그형 결선 시스템의 모든 제품군은 현대식 빌딩의 전원공급 및 시그널 송신 요구를 충족하기 위해 극히 다양한 제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 플러그, 소켓, 분배 커넥터, 케이블 조립체 및 플러그형 출력부가 있는 박스를 비롯한 개별 컴포넌트는 쉽고 빠른 전기 설비를 위한 모든 것을 제공합니다. 또한 WINSTA® MINI 스페셜 및 MIDI 특수 제품군은 분명히 식별된 다양한 회로를 위한 여러가지 기계적, 비주얼 코딩 옵션을 제공하면서 플러그형 결선방식으로 버스 시그널이 분배될 수 있게 합니다.

    사전 조립된 연결 케이블; Eca; Distribution connector with phase selection/open-ended; 5극; Cod. A; H05VV-F 5G 2.5 mm²; 1 m; 2,50 mm2; 검정색
    제품 번호 771-8965/107-101

    사전 조립된 연결 케이블; Eca; Distribution connector with phase selection/open-ended; 5극; Cod. A; H05VV-F 5G 2.5 mm²; 1 m; 2,50 mm2; 검정색

    사전 조립된 인터커넥팅 케이블; Eca; 소켓/플러그; 3극; Cod. A; H05VV-F 3G 1.5 mm²; 1 m; 1,50 mm2; 검정색
    제품 번호 771-9993/006-101

    사전 조립된 인터커넥팅 케이블; Eca; 소켓/플러그; 3극; Cod. A; H05VV-F 3G 1.5 mm²; 1 m; 1,50 mm2; 검정색

    3상에서 단상 분배 커넥터; 상 선택 가능; 5-pole/3-pole; Cod. A; 1개의 입력; 2개의 출력; 입력 측에 케이블 연결; 검정색
    제품 번호 770-611

    3상에서 단상 분배 커넥터; 상 선택 가능; 5-pole/3-pole; Cod. A; 1개의 입력; 2개의 출력; 입력 측에 케이블 연결; 검정색

    마운팅 플레이트; 5극; for distribution connectors; 플라스틱; 검정색
    제품 번호 770-625

    마운팅 플레이트; 5극; for distribution connectors; 플라스틱; 검정색

    케이블 덕트의 애플리케이션

    • 230V 메인전원으로의 전원분배는사전 조립된 WINSTA® 분배 박스를 통해 실행됩니다.

    • 전원 출력부는 통합된 WINSTA® 플러그&소켓과 사전 조립된 결선 케이블을 사용하여 트렁킹 아울렛으로 플러그합니다.

    New Column
    New Column
    New Column
    New Column


    771-8965/107-101



    771-9993/006-101



    770-611



    771-8965/007-301



    770-625



    빌딩 설치를 위한 WINSTA®

    빠르게 전기 설치가 가능하고 오류가 없으며 유지보수가 필요없는 WINSTA® 솔루션은 단순한 제품 그 이상입니다. WAGO의 전문가들은 플래닝과 같은 초기 단계에서부터 귀하를 지원합니다.

    WAGO 연락처

    Additional service offerings: