MM-40299 website update GWA Leuchtentechnikseite_1152223968_2000x1125.jpg

조명 기술

We Connect Your Light!조명 기술의 하이라이트

lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik-auf-platine_2000x2000.jpg

LED 모듈을 위한 결선 기술

WAGO를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

  • 유연한 모듈식 부품

  • 낮은 높이와 하얀색 하우징으로 인해 온보드에 그늘이 드리우는 것을 최소화

  • 높은 부품 품질과 내구성

WAGO의 공간절약형 모듈식 연결 시스템은 기존의 설비에서 쉽게 실행할 수 있습니다. 원형 모듈이든 선형 모듈이든 플렉서블 스트립이든 WAGO의 연결 솔루션은 사용이 쉽고 믿을 수 있는 품질을 제공합니다.

Treiber.jpg

LED 드라이버를 위한 연결 기술

WAGO를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

  • 다중 애플리케이션을 위한 다양한 제품

  • 자동화된 배선 솔루션

  • 컬러 코딩 옵션이 있는 컴팩트 솔루션

완벽한 결선 기술

LED 드라이버를 위한 광범위한 유형의 PCB 단자대는 다양한 애플리케이션을 위한 최상의 솔루션을 제공합니다. 아웃도어, 컴팩트 또는 선형 드라이버 - 어떤 어플리케이션이든 이 곳을 클릭하여 이상적인 솔루션을 찾아 보십시오.

Leuchtenanschluss.jpg

조명 연결

WAGO를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

  • 조명과 기기의 쉽고 빠른 와이어링

  • 컴팩트하고 사용이 쉬운 디자인, 투명한 하우징, 두 개의 테스트 슬롯

  • WINSTA® 플러그형 연결 시스템과 함께 쉽고 안전하며 오류 없이 전기 설비를 플러그 가능

  • 빠르고 유연하게 확장할 수있는 회로 구성 및 새로운 요구사항에 대응 가능

전원 연결이 램프의 내부에 있든 외부에 있든, 조명 시스템이 가로등에 사용되든 가정이나 병원에서 사용되든 모든 애플리케이션에 안정적인 품질로 적용할 수 있습니다.

lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg

조명 관리

WAGO를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

  • 시간과 비용 절약을 극대화! 적절한 조명 관리로 조명의 에너지 소비를 최대 70%까지 절감

  • 다양한 분야에 적용 가느한 애플리케이션: 오피스 빌딩, 생산 설비, 물류 센터

  • PFC200 컨트롤러와 DALI 프로토콜을 사용하여 인텔리전트 조명 실행

  • 표준 웹 브라우저를 통해 쉬운 설치 및 커미셔닝

  • 쉬운 운용 및 제어

WAGO 연락처

Additional service offerings: