marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

추진 관리

배기 가스 세척을 위해서든 하이브리드 추진 시스템을 위해서든 WAGO는 추진 자동화를 제공합니다. WAGO는 귀하를 앞으로 나아가게 하는 추친 제어 어플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다.

장점 한 눈에 보기:

  • Zone2 의 센서를 위한 본질 안전 모듈

  • 해양 어플리케이션 요건을 충족하는 전원공급장치 설계

  • 단일 소스로부터 신호 변환 및 자동화

  • 온보드의 타깃 에너지 관리를 위한 에너지 측정 기술 및 전자 퓨즈

해양 현장에서 적용되는 WAGO

추진 관리를 위한 솔루션

추진 및 구동 시스템을 위한 WAGO의 자동화 및 전기 결선 기술은 전세계 바다의 가장 혹독한 환경에서 그 가치를 입증해 왔습니다.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

시험에 들게 된 해양 추진 기술

감속 운항, 이중 연료, 배기 가스 감축, 하이브리드 추진, LNG 연료와 같은 트렌드는 작업을 점점 더 복잡하게 만들고 있습니다. 이러한 추세를 고려할 때 지능형 자동화 솔루션을 위한 요구가 높아지는 것도 당연합니다. 본질 안전 WAGO-I/O-시스템 750 포트폴리오로 LNG 추진 시스템을 자동화하거나 배기 가스 감축을 위한 스크러버나 필터 시스템을 새로 장착할 수 있습니다.

750 XTR 시리즈는 특히 극한 환경의 주변 온도, 진동이나 EMC 환경에서 사용할 수 있도록 강력한 성능을 갖추고 있습니다. WAGO 전원공급장치 모듈은 보다 엄격한 가용성 및 안정성 요건을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 고장이 나면 단상 및 다상 전원공급장치와 버퍼 모듈이 자동화 시스템의 가용성을 보장합니다. 원격 제어 전자 퓨즈로 편리하게 보조 회로를 보호합니다. 디젤 전기 추진 시스템을 위한 에너지 측정 모듈 ,광범위한 신호 변환기와 신호 증폭기로 완전한 제품군이 완성됩니다.

솔루션 현장 적용 보기

WAGO는 많은 흥미로운 추진 제어 프로젝트를 실행해 왔습니다. 이 곳에서 가장 최근 프로젝트에 대해 읽어보십시오.

Your WAGO Contact

Additional service offerings: