에너지 관리를 위한 새로운 표준
많은 독일의 주요 기업들은 ISO 50001 표준에 따른 인증을 취득했습니다. 이 표준은 체계적 에너지 관리 구축을 요구합니다. ISO 50003은 여기서 한 발 더 나아가, 지속적이고 체계적인 에너지 효율 성승을 요구합니다. 이는 인증 감사//동안 감사인이 연속적인 향상 여부를 확인하고 인정할 것을 요구합니다. ISO 50003으로 ISO 50000 시리즈의 추가적인 새 표준이 효과를 발휘합니다. ISO 50006은 에너지 시작 기준(EnB)와 에너지 성능 지표(EnPl)를 사용하는 에너지 관련 성능 측정에 대한 요구사항을 규정하고 있습니다. 한편 ISO 50015는 조직의 에너지 관련 실적에 대한 측정 및 인증에 대해 다룹니다. ISO 50000 인증군:
ISO 50001: 체계적 에너지 관리 구축
ISO 50003: 감사인을 위한 인증 설명
ISO 50006: 에너지 성능 지표 수립
ISO 50015: 체계적 측정