energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

24시간 안정적인 전력 공급

배터리, 그리고 전력을 가스 또는 열 시스템으로 전환하는 시스템은 전원공급의 독립성을 지원하고 파워 그리드의 부담을 덜어주며 기후 보호 분야에 모빌리티와 열 섹터를 통합합니다. 그리고 이 모두는 WAGO 컨트롤러를 활용합니다.


저장 시스템은 잉여 에너지를 보유해 두었다가 필요할 때 방출합니다. 이에 따라 가정과 회사가 사적 용도의 태양력 소비량을 늘리고, 부담이 큰 전력 피크의 한도를 제한하고 운영 보유량을 제공하여 그리드의 단기 변동을 보상하는 것이 가능해집니다. WAGO의 기술로 저장 시스템의 제어가 가능합니다.

홈 스토리지 시스템: 최소 공간에 빠르게 배터리를 연결

가정 저장 시스템용 시장을 이끄는 것은 광전지와 저장 배터리를 함께 사용하여 전력망으로부터 공급받는 전기 사용량을 줄이고자 하는 주택 보유자 뿐만이 아닙니다. 공급업체 역시 새로운 비즈니스 모델을 개발할 수 있는 장비 판매 분야에 눈을 돌리고 있습니다. 배터리를 태양 모듈과, 함께 판매하면 하나로 연결하고 그리드 부하를 낮출 수 있습니다. WAGO는 가정 내 전기 저장을 위한 홈 스토리지 솔루션을 제공합니다. WAGO TOPJOB®S 레일 취부 단자대는 시스템을 가정의 배전 시스템에 연결합니다.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

배터리에 대한 높아지는 수요와 이를 최적화하는 연구자들

로컬 그리드, 대용량 및 산업용 저장 시스템: 피크 부하 경감

로컬 그리드 스토리지 시스템은 저전압 그리드에서 전압을 사전설정값으로 조절합니다. 우려스러운 점은 전압이 뚜렷한 상승세를 나타내는 것으로,특히 광전지가 전속력으로 작동되는 점심 시간에 이러한 현상이 두드러집니다. 잉여 에너지를 취하는 로컬 네트워크 스토리지는, 중전압 레벨로 에너지를 공급하거나 로컬 네트워크를 확장하는 것에 대한 대안이 될 수 있습니다. 저녁 또는 날씨가 흐린 경우에는 저장되어 있던 에너지를 그리드로 다시 공급할 수 있습니다. 네트워크 내의 부하 피크를 경감할 수 있습니다. 또한 그리드 운영자는 운영 유보 전력과 같은 저장 시스템을 활용하여 추가 매출을 올릴 수 있습니다.

대용량 스토리지 시스템은 주로 송전 주파수 조절을 위해 사용됩니다 송전망 운영자는 운영 유보 전력을 공급할 수 있습니다. 유럽의 통합 그리드 시스템의 송전 주파수가 잉여 에너지로 인해 갑자기 치솟으면 저장 시스템에서 에너지를 취합니다. 에너지 생산량이 너무 적어서 송전 주파수가 떨어지면 저장 시스템에서 에너지를 방출합니다.

산업용 저장 장치는 시간 당 수 킬로와트에서 수 메가와트까지의 용랑이 가능합니다. 산업용 저장 장치는 무엇보다도 우선 네트워크를 안정화하는데 사용되며 가상 네트워크에서 부하 관리를 위해 “Peak Shaving,”와 같이 부하 피크를 제한하고, 윈드 터빈과 같은 변동성이 심한 발전기와 함께 사용하거나 관리형 소비자들을 위해 사용됩니다. 또한 태양 에너지를 항상 얻을 수 있는 전기 충전소에서 에너지원으로 사용할 수 있습니다.

WAGO 테크놀로지는 안전하고 공간을 절약하는 저장 장치 연결에 사용할 수 있습니다. WAGO의 텔레컨트롤러는 에너지 네트워크 액세스를 위한 게이트웨이로 가능합니다. 필드 레벨의 다양한 센서는 이들 게이트웨이를 통해 인터넷으로 연결할 수 있고 데이터를 클라우드에 액세스 가능하게 합니다. WAGO 컨트롤러는 측정 및 제어 기술의 중심 요소로서 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다:

  • 다양한 I/O 모듈 덕에 I/O 시스템은 인버터와의 시리얼 통신이나 3상 전력 측정 등을 위해 배전망에서 사용하기 이상적입니다.
  • 생성률 또는 소비율의 편리한 측정 및 모니터링(예: 전압, 반응성 전력, 활성 전력, 전류, cos φ, 송전 주파수 및 에너지 흐름 방향)
  • 전력 발전 및 부하 관리
  • CAN이나 MODBUS를 사용하여 배터리 관리 시스템(BMS)을 컨트롤러로 통합
  • IEC 61131 또는 Linux® 플랫폼으로 프로그래밍가능한 컨트롤러
  • 공급률을 중앙 제어 시스템에 따라 번들링
  • IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready에 따라 전력 공급자와 공공전기회사, 디렉트 마케터 또는 가상 파워 플랜트와 같은 외부 시장 참여자에게 텔레컨트롤 방식으로 연결
  • 사이버 보안: PFC100/PFC200 컨트롤러는 그리드 운용자를 위한 현재 IT 보안 규정을 준수하며 BDEW 백서에 나와 있는 설명대로 강화할 수 있습니다.
  • 클라우드 연결: MQTT 소프트웨어 업그레이드를 통해 클라우드에 연결합니다.
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

산업 스토리지 시스템에서 충전소에 필요한 전기를 공급합니다.

Power-to-X: 전기를 열과 가스로 안전하게 전환

전력을 단기가 아닌 장기간 저장할 경우 전력을 열이나 가스로 전환하는 시스템을 사용할 수 있습니다. 잉여 전력을 열이나 저장가능한 수소와 메탄으로 전환합니다. 이 제품은 난방 시스템, 발전소와 주요소와 연결되어 있는 기존의 천연 가스 네트워크에 저장가능합니다. 전력을 열로 전환하는 것은 높은 양의 열을 생산하는(예: 지역 난방망) 어플리케이션에서 사용하기 적합합니다. 지역에서 수소 충전소 네트워크를 촘촘하게 구축할 것을 기획하고 있거나 천연 가스 네트워크에 안정적으로 액세스가 가능한 곳이라면 전력을 가스로 전환하는 시스템과 전해조가 유용하게 활용될 수 있습니다. WAGO의 텔레컨트롤 솔루션 장점:

  • 발전기와 열 축전지를 컨트롤러로 연결하고 대용량 전기 저장을 위해 전해조를 그리드에서 연결하여 통합
  • 다수의 인터페이스: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS 등.
  • 발전기/축전지 파라미터(예: 활성 전력, 온도, 저장량)를 편리하게 측정 및 모니터링; 압력 조절기와 방폭 모듈이 있는 제품 가스 분리기와 같은 프로세스값 조절을 편리하게 측정 및 모니터링
  • 예측 전류 소비량과 날씨 정보를 통합
  • IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 및 DNP3에 따라 프로그래밍 가능
  • 컨피규레이터로 쉽게 파라미터 설정 가능
  • 그리드 분석을 위한 3상 전력 측정을 비롯한 많은 어플리케이션을 위해 500개 이상의 I/O 모듈을 사용하여 확장 가능
  • 사이버 보안: PFC100/PFC200 컨트롤러는 그리드 운용자를 위한 현재 IT 보안 규정을 준수하며 BDEW 백서에 나와 있는 설명대로 강화할 수 있습니다.
  • 클라우드 연결: MQTT 소프트웨어 업그레이드를 통해 클라우드에 연결합니다.
  • 표준 I/O 모듈과 본질 안전 Ex 모듈을 한 개의 컨트롤러에 포함(설치 사이트에 따라 해당하는 Ex 하우징에서)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

ZAE Bayern의 연구자들이 전기분해요법을 테스트합니다.

제품

최고의 성능을 구현하는 TOPJOB® S

플러그에 꽂기만 하면 됩니다. TOPJOB® S 레일 취부 단자대로 전세계 어디에서든 모든 어플리케이션에서 배선 작업을 직접 빠르고 안전하게 실행할 수 있습니다.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg
제품

파워 일렉트로닉스를 위한 PCB 단자대

더 컴팩트해졌지만 안정성은 그대로입니다. 파워 일렉트로닉스에 대한 요구는 매우 까다롭습니다. WAGO의 PCB 단자대로 모든 까다로운 요구사항에 완벽히 대응하십시오.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
제품

828 시리즈 패널 피드스루 단자대

CAGE CLAMP® 결선이 있는 WAGO의 패널 피드스루 단자대는공구 없이 간단하게 설치할 수 있습니다.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
제품

831 시리즈 플러그식 커넥터

PCB, 제어 캐비닛에서 또는 조명 연결을 위해: WAGO의 플러그형 커넥터는 귀하의 솔루션을 쉽고 빠르며 지속가능하게 실행할 수 있게 해 줍니다.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

솔루션 현장 적용 보기

고객 어플리케이션

밤에도 사용가능한 태양 연료

Fehringer 엔지니어링 사무소는 WAGO 테크놀로지를 활용하여 전기 충전소를 구축했습니다. 축전지는 충전대에서 24시간 동안 태양 전기를 공급합니다.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
WAGO 연락처

추가 서비스 제안:

관련내용 소개

더 많은 파워 엔지니어링 어플리케이션

디지털화, 재생 에너지 공급, 탈중앙식 공급자 통합 등WAGO는 현대 에너지 관리에서 직면가능한 모든 도전과제애 대한 솔루션을 제공합니다.

디지털화

에너지 시장의 스마트 그리드를 위한 파워 엔지니어링

에너지 시스템을 디지털화 할 때에는 모든 것을 가능하게 하는 전략과 제품이 요구됩니다. WAGO는 에너지 시스템의 디지털 전환에 대한 풍부한 경험과 솔루션을 보유하고 있습니다.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
피드 인 관리

태양 발전 및 풍력 발전으로 안정적인 전력 공급

재생 에너지를 효과적으로 네트워킹 및 제어하는 것은 그리드 운용자들의 주요 과제입니다. WAGO는 전문성, 제품 및 솔루션으로 귀하를 도울 수 있습니다.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
재생 에너지 생산

언제나 양호한 결선

에너지 시스템을 디지털화 할 때에는 모든 것을 가능하게 하는 전략과 제품이 요구됩니다. WAGO는 에너지 시스템의 디지털 전환에 대한 풍부한 경험과 솔루션을 보유하고 있습니다.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
에너지 그리드

지능형 에너지 그리드

에너지 그리드의 자동화에는 많은 장점이 존재하며, 그 중 하나는 원격 유지보수가 가능하다는 점입니다. WAGO는 적절한 솔루션을 제공합니다.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg