지능형 배전 변전소: 스마트 전력망의 핵심
기존의 지역 발전소와 마찬가지로 지능형 배전 변전소(iONS)는 중압 및 저압 그리드를 연결합니다. 기존의 다른 변전소와 달리 진화된 새로운 변전소는 측정 데이터를 기록하고 이 데이터를 원격으로 읽을 수 있습니다. WAGO는 포괄적인 자동화 기술로 iONS를 지원할 준비가 되어 있습니다. 중압 쪽에는 PFC 200 컨트롤러, 저압 쪽에는 측정값을 HMI 시각화하는 e!DISPLAY가 있고 iONS 자체에서 데이터를 직접 제어할 수 있으며 완벽한 연결 기술을 제공합니다. WAGO 솔루션의 장점:
다재다능: 컨트롤러는 CODESYS로 자유롭게 프로그래밍 가능하고 디지털 및 아날로그 신호를 통해 변전소의 다양한 시스템(예: MODBUS RTU 또는 IEC 61850)의 모든 데이터를 수집합니다.
다중 언어: WAGO 컨트롤러는 데이터를 공급자가 요구하는 통신 프로토콜(예: IEC 60870-5-101/-104 또는 IEC 61850)로 변환한 후 데이터 라인을 통해 컨트롤 센터로 송신합니다.
반대 방향에서 컨트롤 센터는 WAGO 컨트롤러를 사용하여 변전소의 시스템(예: 다른 제조사의 중압 제어함, 보호 장비, 다른 제조업체의 측정 시스템)에 액세스할 수 있습니다.
사이버 보안:WAGO 컨트롤러는 TLS1.2를 통해 데이터를 암호화하고 IPsec 또는 OpenVPN과 같은 특수 보안 연결을 통해 데이터를 전송함으로써 무단 액세스로부터 데이터를 보호합니다.
클라우드 접속: MQTT 통신으로 클라우드 연결이 가능하며 보안성이 강화되었습니다.