뉴스 2020년 9월 3일

WAGO I/O 시스템에 전기절연 멀티포인트 입력부가 있는 4-채널 아날로그 모듈이 추가됨

WAGO I/O 750 시스템에 새로운 모듈에 추가되었습니다. 750-471 4-채널 AI 모듈에는 4개의 전기 절연 멀티포인트 입력부가 있어 간섭에 대해 높은 내성을 필요로 하는 신호 수집이 포함된 모든 애플리케이션에 사용하기 적합합니다.

전기적으로 절연된 신호 입력부는 분산식 자동화 시스템에서 발생할 수도 있는 전위차에 따른 간섭를 효과적으로 방어하여 보호합니다. WAGO I/O 750시스템의 750-471 4-채널 아날로그 모듈은 채널별로 파라매터 설정 할 수 있는 전기적으로 절연된 입력부를 가지고 있어 해양분야 작업시 널리 사용할 수 있습니다.

한 눈에 보기:

  • 전기적으로 절연된 입력 채널

  • 배전 시스템의 간섭 예민도를 완화, 전류 루프로 인한 오류를 방지

  • 16비트 분해능의 고정밀 제품

  • 개별 설정 가능(각 인코더를 채널별로 설정 가능)

고 분해능, 유연한 매개변수설정

아날로그 입력의 분해능은 16비트입니다. 채널은 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 3.6 - 21 mA (NAMUR NE43) 또는 ±20 mA의 전류 입력이나 0 - 10 V, ±10 V 전압 입력 및 ±200 mV와 같은 밀리볼트 전압 입력으로도 설정할 수 있습니다. 따라서 WAGO의 신형 모듈은 뛰어난 유연성을 자랑하며 애플리케이션에 따라 거의 모든 아날로그 인코더에서 기록할 수 있고 동시에 보관 및 운용 비용을 절감합니다.

WAGO 연락처

추가 서비스 제안:

관심을 가질만한 항목

관련 주제 및 제품

효율적이고 경제적인 컨트롤러

크고 작은 제어 작업은 무엇보다도 비용 효율적이어야합니다. 스냅 온 방식의 커뮤니케이션 모델(현재

buehne_controller_2000x1500.jpg

효과적인 전원장치 모듈

언제나 지속적인 전압 공급 - 전세계 어디에서든, 가장 광범위한 애플리케이션에 적용 가능.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg