[{"url":"/제품","name":"제품","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/자동화-기술","name":"자동화 기술","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/자동화-기술/smi-master-module","name":"SMI Master","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/smi-master-module"
},
"headline": "SMI Master – 전기 드라이브 직접 연결.",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/smi-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhZaTlvTUdJdk9EZzBPREEzTkRnNU9UUTROaTVxY0djfDA3ZTY1NTYzZjhlOWE3YjUzMWJlMTQ3NzI3NmUzN2ExNDY5MjlhMTZjYjA1M2NhMGE4ZjNjMGMxMGM0N2U0N2U"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Thu Sep 03 22:37:23 CEST 2020",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:40:59 CEST 2026"
}
뉴스
2020년 9월 3일
SMI 마스터로 전기 드라이브 직접 연결
제품은 더 간소하게, 성능은 더 풍부하게. WAGO의 새로운 "표준 모터 인터페이스" 마스터 모듈(753-1630)에는 레벨 인버터가 장착되어 있지 않습니다. 이제 블라인드와 셔터를 위한 전기 드라이브를 모듈에 직접 연결해 보십시오. WAGO는 친숙한 리본 디자인이 특징이며 모듈 설정을 간소화하는 유용한 기능이 풍부한 새로운 SMI 설정기 소프트웨어 역시 제공하고 있습니다.
제품 장점:
- SMI 드라이브를 WAGO I/O 시스템 750에 직접 연결
- 공간 및 비용 절감
- SMI 설정기 소프트웨어로 SMI 드라이브의 어드레싱, 설정 및 시동을 간단하게 실행
- SMI 드라이브의 수동 제어(예: 유지보수, 창문 청소)를 위한 디지털 입력은 PLC 프로그램에 구애받지 않음
- 드라이브가 필요하지 않을 때에는 디지털 출력에서 드라이브를 임시로 비활성화함
- BACnet 또는 KNX처럼 필드버스에 구애받지 않는 건물 자동화 프로토콜을 사용하여 모든 관리 및 운용 레벨로 데이터를 송신
에너지 효율에 대한 요구가 점점 커지는 가운데 빌딩 자동화 분야 역시 꾸준히 성장하고 있습니다. 표준 모터 인터페이스(SMI)는 룸 오토메이션에 이상적인 제품입니다. SMI 하위 버스 시스템은 차양 드라이브의 제어 및 정밀한 위치 조정에 특수화되어 있습니다.
타 SMI 마스터 모듈보다 치수가 작지만 보다 고급 기술을 탑재하고 있는 SMI 마스터(753-1630)은 건물 또는 산업 환경에서 차양 사용 시 준수해야 할 모든 엄격한 요구사항을 충족합니다. 오버헤드 와이어링 외에도 SMI 레벨 인버터를 포함하는 표준 시리얼 인터페이스 모듈을 설치할 필요가 없어 추가 비용이 절감되며 SMI 드라이브를 직접 모듈에 연결할 수 있습니다. 또한 모듈에는 전원 장치가 통합되어 있어 외부 전원 장치가 필요하지 않습니다.
사용자 친화적이고 비용 효율적인 WAGO의 SMI 마스터
셔터와 햇빛 차단 드라이브를 경제적으로 연결하는 것 외에도 WAGO의 753-1630 SMI 마스터 모듈은 다른 제품과 차별되는 사용자 친화성이 돋보입니다. SMI 명령 및 정보의 쌍방향 송신을 위한 사전 장착된 기능 및 기능 블록에 대한 다수의 라이브러리는 제어기 기능을 빠르게 구동하도록 돕습니다. WAGO의 새로운 SMI 설정기 소프트웨어 또한 사용가능하며 SMI 네트워크를 훨씬 더 쉽게 설계하고 구동할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르게 SMI 드라이브를 어드레스하고 모든 설정된 드라이브의 가져오기 및 내보내기를 신속하게 진행하는데 사용됩니다.
활용도의 극대화: 빌딩 자동화에 SMI 사용
다양한 제조사의 제품을 결합하는 것이 SMI의 유일한 장점은 아닙니다. 기존의 드라이브를 사용하여 해결할 수 없었던 애플리케이션을 실행하는 성능이야말로 셔터/차양막 및 제어 관련 제품 제조사 뿐 아니라 시공사에게도 최대한의 유연성을 부여합니다. 애플리케이션에 따라 WAGO의 SMI 마스터 모듈을 사용하여 최대 16개의 드라이브를 병렬적으로 전기 제어할 수 있습니다 중간 위치로의 정확한 접근, 현재 모터 위치 질의 또는 드라이브 동작의 지속적인 적용 등의 기타 기능도 SMI와 함께라면 가능합니다. SMI 마스터 모듈은 WAGO 시스템과 함께 사용하여 햇빛 차단을 위해 블라인드와 셔터를 제어함으로써 에너지 비용을 최소화할 뿐 아니라 작업장의 빛 반사를 차단함으로써 직원의 근무 복지를 개선합니다.
전원 공급 및 데이터 송신 : SMI 마스터는 어떻게 작동합니까?
SMI는 DALI처럼 5 와이어 케이블을 사용하여 컨트롤러를 드라이브에 연결함으로써 전원 공급 및 데이터 이전이 둘 다 가능합니다. 이 케이블의 길이는 최대 350m, 데이터 송신 속도는 최대 2400 bps입니다. 두 개의 프리 와이어가 SMI 마스터 모듈과 최대 16개의 드라이브를 연결하는 버스 케이블로 사용됩니다. 750-1630 SMI 마스터 모듈은 230 VAC SMI 모터를 제어하며 753-1631 모델은 저전압 차양 드라이브(24V)와 함께 사용할 수 있습니다. SMI 마스터 모듈은 사용자에게 여러가지 유용한 기능을 제공합니다.예를 들어 운용자는 "자동 교체" 모듈을 사용하여 제어 프로그램을 변경하지 않고 결함이 있는 모터를 교체할 수 있습니다. 오프라인 모드에서는 컨트롤러에 연결하지 않고도 모듈 설정, 구성 및 어드레싱을 수정할 수 있습니다. "Easy" 모드에서는 복잡한 PLC 프로그래밍 없이도 커튼 제어가 가능합니다.
출시 예정: 2017년 2분기
WAGO 제품 컨설팅
귀하의 질문에 최선을 다해 답해드리겠습니다.