정보를 추측 하는 것 보다 아는 것이 필요합니다 - WAGO 파워 서플라이 Pro 2 는 통신 모듈을 사용하여 중요한 데이터를 식별할 수 있습니다. 영상을 통해 GKAM Automotive의 Mr. Grabowski 씨가 그 방법을 설명합니다.
최대 96% 효율의IoT 전원공급장치 와고 Pro 2 파워 서플라이 (WAGO Pro 2 Power Supply) 커스톰 컨피규레이션 원하는대로 사용 가능! 공장 출고 설정을 사용하거나 WAGO Power Supply Pro 2를 귀하의 니즈에 맞게 맞춤설정하실 수 있습니다. 다양한 장비에서 다양한 파라미터로 맞춤설정이 가능하여 유연한 활용이 가능합니다! 극도의 안정성 견고하고 인텔리전트한 WAGO Pro 2 파워 서플라이는 열, 추위, 고도, 충격, 진동과 까다로운 환경에서 완벽하게 작동하면서도 최대치의 전력을 공급합니다. 인텔리전트 부하 관리 TopBoost, PowerBoost 및 컨피규레이션 가능 – WAGO Pro 2 파워서플라이는 고객의 장비를 보호하고 인텔리전트 전류 및 스위칭 모드를 제공합니다. 150% 파워부스트 및 최대 600% 탑부스트로 안정적이고 오류가 없는 시스템 운용이 가능합니다. 인텔리전트 플래닝 작은 크기, 인텔리전트 레이아웃. WAGO Pro 2 Power Supply의 높은 전력 밀도는 제어 캐비닛 공간에서 상당한 공간을 절약합니다. 디지털 트윈 컨셉은 플래닝, 설치, 운용에 이르기까지 장기간에 걸쳐 시간과 비용을 절감합니다. 일관된 지속가능성 최대 96%의 효율은 에너지 소비를 낮춰 CO2배출량을 절감합니다. 열 손실 또한 낮아져 제어 캐비닛에도 열이 덜 존재하게 됩니다.
귀하의 WAGO 담당자 Technische Produktberatung Mon-Thu 8 am - 5 pm CETFri 8 am - 4 pm CET +49 (571) 887-44630 productinfo.de@wago.com 추가 서비스 제안: 메시지 전송