[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/제품","name":"제품","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/전자-인터페이스","name":"전자 인터페이스 ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/전자-인터페이스/epsitron-ip67-power","name":"EPSITRON® IP67 Power","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/epsitron-ip67-power" }, "headline": "현장에 더 많은 에너지를 공급 – EPSITRON® IP67 Power", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/ESPRION.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDcyMDE4fGltYWdlL3BuZ3xhVzFoWjJWekwyaGlZUzlvWmpjdk9URXdNakkxT0RVMk9USTBOaTV3Ym1jfGVjMDlhMjBlY2Y4YTBhMGIzNGEwYzM5YTkzMDVjNDhjNGQyMjIzZmQ3YjI4MTE0NzE2NGJiMThlYTFiYmQ2Yzg" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 03 22:43:56 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:08 CET 2024" }
뉴스 2020년 9월 3일

더 많은 에너지를 현장에

제어 캐비닛에서 현장으로: WAGO의 새로운 EPSITRON® IP67 전원공급장치는 견고한 디자인과 높은 수준의 보호 기능을 갖추고 필요한 바로 그 곳에 직접 에너지를 공급합니다.

극한의 환경 조건에서도 WAGO의 새로운 EPSITRON® IP67 전원공급장치는 IP67 등급 설계 덕분에 안정적인 성능을 발휘하며 습기와 분진을 견딥니다. 장비는 24VDC의 분배 로드를 효율적으로 공급합니다.

EPSITRON® IP67 파워 장점:

  • 현장에서의 설치를 위한 컴팩트하고 공간을 절약하는 설계

  • 긴 서비스 수명 동안 최대 92.3%에 달하는 효율성으로 경제적 운용 가능

  • 7/8″ 나사-클램프 결선으로 전문공구 없이 신속한 배선

  • 그리드에서 깔끔한 정현파 전력(sinusoidal power)를 유도하는 적극 전력 계수 보정

  • 거친 산업 환경에서 사용 시 효과적인 물 튀김 방지 기능

제품 개요