power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

인텔리전트 부하 관리

WAGO Power Supply Pro 2 – 고장 없이 누리는 다양한 장점!

적재적소에 필요한 전력을 공급

고출력 요구사항이 있는 애플리케이션은 최고치 전력을 안정적으로 처리할 수 있는 전문적인 전원공급장치를 필요로 합니다. WAGO Power Supply Pro 2는 모든 프로젝트에 강력한 '파워'을 제공합니다. 부하 관리는 상응하는 인텔리전스를 갖추고 있습니다. 핵심은 장비에 안정적으로 전력을 공급하는 동시에 장비를 보호하는 것입니다.

TopBoost, PowerBoost 및 차후 매개변수화 가능한 과부하 동작 – WAGO Power Supply Pro 2는 귀하의 장비를 보호하고 인텔리전트 전류 및 스위칭 모드를 제공합니다. 150% PowerBoost 및 최대 600% TopBoost로 안정적이고 오류가 없는 시스템 운용이 가능합니다.

장점:

  • 쉽고 안전한 보호
  • 안정적으로 구동하고 운영 중 장비에 충분한 전력을 공급
  • 외부 회로 차단기를 따로 사용할 필요 없이 장비를 보호

한 눈에 보기

  • TopBoost는 단락 시 15 밀리초(milliseconds) 동안 최대 600%의 출력 전압을 허용하며 안전하게 열자기 회로 차단기(thermomagnetic circuit breakers)를 구동합니다.

  • PowerBoost – 최대 5초간 출력 전원의 150%를 낼 수 있어, 커패시터(capacitors)가 보다 빠르게 충전되고 용량성 부하가 안정적으로 스위칭됩니다.

  • 전자회로차단기(ECB) 포함- 소프트웨어를 통해 Pro 2를 싱글 채널 ECB로 사용할 수도 있습니다.

과부하 시의 스마트한 대처

TopBoost 또는 PowerBoost 그리고 Active Droop: 프랑크푸르트 영업 사무소의 책임자인 Tarak Viol이 새로운 WAGO Power Supply Pro 2가 어떻게 안정적으로 전력 피크를 처리할 수 있는지 설명합니다.

WAGO Power Supply Pro 2

더 자세히 알아보십시오

가능성의 파워

더 엄격한 요구에 대한 WAGO의 대답은 Power Supply Pro 2입니다. 제어 캐비닛의 심장으로 기능하며 현재는 물론 미래의 요구사항에도 대응할 수 있는 이 장치를 저희는 '가능성의 파워'라고 부릅니다!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

시장을 선도하는 통신 성능

막연한 추측보다는 확실하게 아는 것이 중요합니다. WAGO Power Supply Pro 2는 현장에서 중요한 운용 상태를 직접 확인하거나 통신 모듈을 사용하여 추가적인(그리고 귀중한) 데이터를 볼 수 있습니다.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

극도의 안정성

견고하고 인텔리전트한 WAGO Power Supply Pro 2는 열, 추위, 고도, 충격, 진동과 같은 환경에서 안정적으로 작동하는 동시에 최대치의 전력을 공급합니다.

일관적인 지속가능성

최대 96%의 효율성은 에너지 소비를 낮춰 이산화탄소 배출량을 절감하는 등의 중요한 장점을 선사합니다. 열 손실 또한 낮아져 제어 캐비닛에도 열이 덜 존재하게 됩니다.