토픽

KNX – 홈 & 빌딩 시스템 테크놀로지의 표준

KNX는 제조사에 구애받지 않는 통일된 통신 프로토콜로, 최신 홈 및 빌딩 시스템 테크놀로지의 지능형 네트워킹을 가능하게 합니다. KNX는 더 향상된 기능성과 편의성을 위해 에너지 효율적 솔루션을 계획하고 관리하는 동시에 에너지 비용을 절감합니다.

KNX에 대한 간단 설명

20년이 넘는 시간 동안 KNX는 홈 & 빌딩 자동화 분야의 EN 50090 및 ISO/IEC 14543에 따른 글로벌 표준임을 입증해 왔습니다. KNX의 큰 장점은 원격 설정이 가능하다는 점입니다. 기능은 중앙 장치 대신 개별 버스에 수용할 수 있습니다. 스위치나 탐지기와 같은 센서는 제어 명령을 조명, 블라인드, 난방 및 환기 시스템으로 직접 전송합니다. 할당 및 기능을 “Engineering Tool Software”(ETS)에서 간단히 구성할 수 있고 언제라도 수정 또는 조절할 수 있습니다.

KNX는 다양한 송신 매체(예: 꼬임 쌍선(KNX TP), 이더넷(KNX IP), 라디오(KNX RF) 또는 파워라인(KNX PL))를 지원합니다. KNX를 사용하면 각기 다른 제조사의 장치가 호환가능하며, 이러한 장치들을 종합적인 하나의 솔루션에 유연하게 결합할 수 있습니다. 각 장치에는 고유한 마이크로프로세서가 있어 컨트롤 스테이션이 필요치 않습니다.

다양성 및 개별화- 빌딩 오토메이션에서의 KNX 사용

KNX 테크놀로지는 개방형 표준으로서, 홈&빌딩 자동화 - 주거에서 상용 어플리케이션에 이르기까지 - 통일되고 편리한 사용자 인터페이스를 제공합니다. 넓은 범위의 어플리케이션 덕분에 다수의 장치와 시스템은 KNX로 함께 연결될 수 있습니다. 예를 들어 조명, 차양 및 HVAC로 구성된 네트워크 연결된 시스템을 사용자의 요구사항에 따라 사용 및 공공 빌딩에서 쉽게 컨트롤할 수 있습니다.

KNX 시스템의 개별 부품은 센서와 액추에이터를 포함합니다. 온도계, 스위치 또는 풍속계와 같은 센서는 텔레그램 형식으로 명령을 생성합니다. 이 텔레그램의 명령은 액추에이터(예: 블라인드 또는 조명을 위한 스위칭 릴레이)에 의해 실현됩니다. 2-와이어 버스 라인은 연결, 즉 센서와 액추에이터 간 텔레그램 트래픽을 제공합니다. 그 결과 개별 시스템 부품은 네트워크 연결할 필요가 없어 배선 작업량이 상당히 절감됩니다.

WAGO와 KNX의 기능성과 편리성

WAGO는 KNX IP 컨트롤러(750-889)과 KNX TP1 모듈(753-646)로 빌딩 자동화에 혁신적이고 업그레이드 가능한 솔루션을 제공합니다. 기존의 센서와 액추에이터는 물론 DALI, EnOcean 및 기타 장치로의 복잡한 연결이 가능하고 이는 WAGO KNX IP 컨트롤러에서 비용효율적으로 통합됩니다. WAGO KNX TP1 모듈은 TP1 네트워크로 연결됩니다. 이더넷을 매체로, KNX IP를 송신 프로토콜로 사용하여 장치 간 고속 통신이 가능하고, 기존의 인프라로 매끄럽게 통합됩니다.

KNX IP 컨트롤러와 KNX/TP1 모듈은 함께 KNXnet IP 라우터를 구성하고 이 라우터는 기존의 TP1 네트워크를 이더넷으로 연결합니다. KNX 네트워크 내의 송신 속도는 확연히 향상됩니다. 높은 데이터량을 처리할 수 있어 시각화 시스템의 병목현상도 예방됩니다. KNX IP 라우터는 구성 및 매개변수 설정을 위한 ETS 소프트웨어의 네트워크 인터페이스로도 기능합니다. KNX IP 컨트롤러 KNX TP1 모듈 및 KNX IP 라우터를 위한 각각의 제품 데이터베이스/플러그 인은 장치별 설정 지원 그 이상의 기능을 담당합니다. 편리한 사용을 위해, 이미 잘 알려져 있고 성능이 입증된 ETX 방식과 절차를 적용할 수 있도록 설계되었습니다.

WAGO와 KNX 장점:

  • 자유롭게 프로그래밍가능한 어플리케이션으로 높은 프로젝트 유연성 확보

  • 디지털 및 아날로그 센서와 액추에어터 및 하위 시스템(예: DALI, EnOcean 등)으로 연결 가능

  • 이더넷에 직접 연결된 장치의 고속, 빠른 반응시간 및 보다 많은 데이터량

  • 양 선 트위스트(twisted-pair) 장치의 완전 통합

  • KNX IP 컨트롤러는 KNX TP1 모듈과 결합하여 다양한 어플리케이션에 사용 가능

WAGO의 KNX 제품

knx_00267005_2000x1125.jpg

KNX IP 컨트롤러(750-889)

자유로운 프로그래밍이 가능한 KNX IP 컨트롤러는 룸과 구역을 위한 강력한 컨트롤러로 기능합니다. KNX IP 제어기는 KNX IP 통신 프로토콜의 장점을 모듈식 WAGO-I/O-750 시스템과 결합한 제품입니다. 즉, 유연한 빌딩 자동화 분야에서의 모든 제어 및 조절 작업을 처리할 수 있습니다.

KNX IP 컨트롤러는 대단히 강력한 프로세서 뿐 아니라 광범위한 데이터, 프로그램 및 보유 메모리가 특징입니다. 대용량 메모리는 복잡한 컨트롤러의 작업을 위한 공간을 확보합니다. 통합된 2포트 스위치를 사용하여 제어기 역시 이더넷 라인 토폴로지에 통합할 수 있습니다. 예를 들어 복잡한 웹 시각화나 트렌드 로그 데이터를 위한 추가 스토리지가 필요한 경우 온보드 SD 카드 슬롯을 사용하여 데이터를 SD 카드에 저장할 수 있습니다. SD 카드는 "백업 & 복구" 기능에도 유용하게 사용할 수 있는데, PLC 프로그램을 아카이브 할 수 있을 뿐 아니라 수리 시 프로그램을 복구할 수도 있습니다. 컨트롤러에 언제나 접근 가능한 IP 주소는 재설정 가능하고 언제라도 버튼을 누르기만 하여 복구할 수 있습니다. 텔레그램 송신율을 제한하고 부팅 시퀀스가 최적화되면 네트워크 트래픽을 향상하여 더 빠른 구동이 가능합니다.

장점:

  • 자유롭게 프로그래밍 가능한 컨트롤 유닛

  • 통합 KNX IP 라우터

  • 모든 I/O 모듈 750 시리즈와 결합 가능

  • SD 카드 슬롯

  • IP 주소 복구용 버튼

  • 향상된 엔지니어링 워크플로

knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

KNX TP1 모듈(753-646)

KNX/TP1 모듈은 두 개의 개별 기능을 제공하며, 이 기능은 어플리케이션에 따라 스스로 자동 설정됩니다. 한편, WAGO 750 I/O 시스템의 프로그래밍 가능한 컨트롤러를 위한 KNX 인터페이스로서 모듈을 사용할 수 있습니다. 이 경우 KNX쪽의 표준 KNX 버스 노드를 구성하며 이는 ETS를 사용하여 KNX 네트워크로 통합됩니다. 컨트롤러에 연결된 다른 모듈과 결합하여 BACnet, MODBUS, TCP, DALI와 EnOcean을 포함하는 기타 빌딩 오토메이션 프로토콜과 하위 버스에 대한 유연한 인터페이스로서 사용할 수 있습니다.

또한 모듈은 KNX IP 라우터를 위한 TP1 인터페이스로도 사용할 수 있습니다. 이 경우 KNX TP1 네트워크는 이더넷으로 라우팅되고 이더넷 네트워크를 통해 운용됩니다.

어플리케이션은 WAGO I/O PRO CAA를 사용하여 프로그래밍됩니다. 어플리케이션 프로그램에서 그룹 어드레스로 데이터를 할당하려면 ETS 플러그 인이 필요합니다.


장점:

  • KNX TP1 네트워크를 WAGO-I/O-시스템으로 통합

  • 모든 빌딩 관련 WAGO 컨트롤러(예: BACnet)와 결합 가능

  • 254 KNX 오브젝트 지원

KNX 라우터(750-889 및 753-646)

컨트롤러 및 모듈: 라우터

KNX IP 컨트롤러와 KNX/TP1 모듈은 함께 KNXnet IP 라우터를 구성하고 이 라우터는 기존의 TP1 네트워크를 이더넷으로 연결합니다. KNX 네트워크 내의 송신 속도는 확연히 향상됩니다. 높은 데이터량을 처리할 수 있어 시각화 시스템의 병목현상도 예방됩니다. KNX IP 라우터는 구성 및 매개변수 설정을 위한 ETS 3/4 소프트웨어의 네트워크 인터페이스로도 기능합니다.

컨트롤러 및 라우터: 두 장치를 하나로

KNX IP 라우터는 KNX IP 컨트롤러의 성능도 포함합니다. 이러한 장치가 하드웨어 하나로 결합되더라도 ETS에서는 두 개의 별개 KNX 장치로 나타납니다. 컨트롤러에는 구동을 위한 두 개의 프로그래밍 버튼이 있습니다.

장점:

  • KNX IP 컨트롤러와 KNX TP1 모듈을 결합한 KNX IP 라우터

  • ETS 또는 시각화를 위한 TP1 네트워크로의 이더넷 접속

g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO ETS 플러그 인/제품 데이터베이스

KNX IP 컨트롤러 KNX TP1 모듈 및 KNX IP 라우터를 위한 각각의 제품 데이터베이스/플러그 인은 장치별 설정 지원 그 이상의 기능을 담당합니다. 편리한 사용을 위해, 이미 잘 알려져 있고 성능이 입증된 ETX 방식과 절차를 적용할 수 있도록 설계되었습니다.

WAGO ETS 플러그 인 매뉴얼 다운로드

System Descriptions

Would you like all the components for a complete KNX® controller to be easily displayed in one system? Just take a look at our building automation examples. They help you with planning – so you know what you can use for what application. We will show you the connection options at the field level as well as all related products at the automation level.

WAGO 연락처

Additional service offerings: