MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500.jpg

효율적인 캐비닛 설계를 위한 마킹





마킹은 제어 캐비닛에서 안전을 보장하고 구성 요소를 식별하는 데 필수적입니다. 라벨은 사용자 보호를 위한 중요한 정보와 지침을 제공하며, 조립 과정에서의 안전성 향상과 유지 보수 작업에 도움을 줍니다. 또한 마킹은 연결부를 신속하게 식별할 수 있어 외부 서비스 제공자가 제어 캐비닛 구성 요소를 쉽게 점검하고 유지 보수할 수 있도록 해줍니다.





WAGO의 마킹 솔루션:





WAGO는 WAGO Smart Script 마킹 소프트웨어, WAGO 열전사 스마트 프린터, 그리고 다양한 마킹 매체로 구성된 통합 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

사용자는 기존의 CAE 시스템, WAGO Smart Script 마킹 소프트웨어, 또는 WAGO Smart Designer configurator를 사용해 세 가지 방식으로 마킹을 인쇄할 수 있습니다.

수동 또는 자동으로 마킹 생성하기

  • 회로도 데이터 베이스 역할 

  • Excel을 통한 데이터 가져오기

  • 인터페이스를 통한 데이터 가져오기/전송

  • WAGO Smart Designer configurator 를 통한 직접 마킹 인쇄

 편집 및 인쇄

  • WAGO의 Smart Script 마킹 소프트웨어에서 마킹을 편집하고 인쇄 작업을 실행할 수 있습니다. 

  • WAGO의 열전사 스마트 프린터로 인쇄 작업이 가능합니다.  

부품 마킹

 

  •  접착 부착, 단자대 마킹 클립 장착, 장치 식별, 도체 마커

모바일 마킹 시스템, 신속하고 효율적인 현장 작업

저희의 최신 모바일 마킹 시스템은 열전사 스마트 프린터, 마킹 앱(Marking app), 그리고 WAGO 프린터 가방으로 구성되어 있어, 이제 어디서나 마킹을 생성할 수 있습니다. 현장에서 즉시 조정이 가능하며, 직관적인 마킹 앱을 통해 인쇄 작업을 설정하고, Bluetooth® 또는 Wi-Fi를 이용해 현장에서 신속하게 마킹 카드를 인쇄할 수 있습니다. 또한, 모바일 마킹 장치를 위한 파워 뱅크도 필요 시 주문 가능합니다.

가장 빠른 마킹 시스템으로비용을효율적으로 관리하고 절감하세요!

With The Fastest Marking System

alle-produkte_beschriftung_2000x1125_o.jpg

모든 제품

모든 마킹 제품에 대해 알아보십시오.

WAGO 담당자

Additional service offerings: