2000-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125

신제품

WAGO의 광범위한 제품군은 모든 프로젝트에 효율적인 솔루션을 제공할 수 있게 합니다. 여기에서 한 걸음 더 앞서가기 위한 WAGO의 최신 제품을 확인하실 수 있습니다.

전기 결선, 전자 인터페이스 및 오토메이션 기술 관련된 신제품을 확인하세요!

하이라이트

WAGO 221 Series Green Range 레버 커넥터

간편함, 빠른 그리고 안전한 결선! 이는 221 시리즈 커넥터의 대표적인 기능입니다. ESG 실천을 위한 첫 걸음, WAGO 221 그린 레버 커넥터를 확인해보세요! 신제품 221 그린 레버 커넥터 시리즈는 Bio-circular(재생 가능한 식물성 원료) 및 재활용 플라스틱 소재가 부분적으로 구성되어 있어 기존 자원을 활용하여 생태계 순환을 보존할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 재활용 폐기물(예: 재활용 페트병) 플라스틱과 산업 및 가정에서 사용된 재생 가능한 식물성 원료(bio-circular)로 부분 구성

  • 기존 자원이 사용되는 선순환 구조로 화석 자원의 소비량 감소

  • 221 시리즈 커넥터와 동일한 품질 및 인증

푸시 와이어 인라인 커넥터 2773 시리즈

손상된 케이블을 수리하거나 전선을 쉽게 연장할 수 있습니까? 푸시 와이어 인라인 2773 시리즈는 이러한 부분을 해결할 수 있습니다. 매우 좁은 공간에서 0.75- 최대 4mm²의 단선을 연결할 수 있으며 추가적인 도구가 필요하지 않습니다. 전선을 탈피하고 도구 없이 밀어 넣기만 하면 안전하게 연결됩니다.

WAGO 앱

전기 전문가를 위한 일상적인 디지털 헬퍼

동적 및 정적 부하 관리: 충전 인프라의 최적 활용

맞춤형이지만 비용 효율적인 WAGO의 부하 관리 소프트웨어 솔루션. 지속적인 전력 조절과 모든 가용 용량의 활용으로 인텔리전트하고 지속가능한 전기 차량 충전이 가능합니다. 또한 표준 박스(Standard wall boxes) 와 많은 제조사의 충전소와 호환가능하여 최고의 확장성과 호환성을 자랑합니다.

전기 결선

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

WAGO Gelbox는 습기로 부터 커넥터를 보호합니다

WAGO Gelbox는 실리콘 젤로 미리 채워진 컴팩트 박스입니다. Gelbox는 9가지 크기로 제공되며, 정션 박스용 WAGO의 2273 시리즈 PUSH WIRE® 커넥터, 레버가 있는 WAGO의 221 시리즈 스플라이싱 커넥터와 인라인 커넥터를 위한 IPX8 수분 보호 기능을 제공합니다.

인터페이스 일렉트로닉스

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x1125 (1).jpg

1 채널 전자식 회로 차단기

WAGO의 단일 채널 ECB는 사용자에게 필요한 채널 수 및 ECB의 개별 기능 특성 선택 모두에서 최대의 유연성을 부여합니다.

8개의 단일 채널 ECB를 선택할 수 있습니다. 채널 폭이 6mm에 불과하여 필요한 공간을 최소화합니다.

WAGO 전원공급장치 Eco 2 단상 및 3상 버전으로 사용가능

WAGO의 Eco 2 전원공급장치는 견고하고 경제적인 고성능 전원공급장치가 필요하지만 기본적인 기능이면 충분한 환경에 최적화 되어있는 솔루션입니다. 최대 95%의 효율성과 함께 이 시리즈는 시장에서 가장 효율적인 제품 중 하나입니다.

MM-306824_por_0879-9000_000_pef2_xx_2000x1125 (1).jpg

직접 ETHERNET 연결을 위한 새로운 Modbus TCP 모듈

새로운 모드버스 TCP 모듈은 추가 배선 없이 당사의 MID 에너지 미터를 직접 연결할 수 있어 표준 Modbus RTU 인터페이스에 완벽한 확장을 제공합니다.

WAGO Power Supply Pro 2 이중화를 통해 시스템 가동 시간 향상

WAGO의 Pro 2 리던던시 전원공급장치는 높은 시스템 가용성이 필요할 때 사용됩니다. 추가적인 전원공급장치가 설치되어 있고 장치 중 하나에 오류가 발생하면 나머지 전원공급장치는 시스템 작동을 유지합니다. 통합 디커플링 MOSFET은 가능한 단락된 전원 공급 출력에서 피드백을 방지합니다. 또한 별도의 리던던시 모듈이 필요하지 않습니다.

24VDC용 WAGO의 새로운 ECBs, 4 채널 및 8 채널은 24VDC 범위의 센서와 액추에이터 및 기타 전기 부하와 함께 모든 산업에서 사용됩니다. 여기에는 프로세스 및 제조 산업, 자동차 생산 및 전력 엔지니어링이 포함됩니다. 32mm의 너비를 가진 컴팩트 멀티 채널 모듈은 시장에서 이용가능한 가장 폭이 좁은 ECBs입니다.

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

WAGO 베이스 파워 서플라이

WAGO 전원공급장치는 업계에서 성능이 검증된 Push-in CAGE CLAMP® 연결 방식을 적용하여, 작동에 필수적인 기능을 제공하며 뛰어난 경제성과 효율성을 자랑합니다. 신제품 파워 서플라이는 빠르고 안정적이며, 도구 없이 연결할 수 있는 편리함과 우수한 효율성을 제공합니다.

제품 특장점:

  • 내구성이 뛰어난 금속 하우징을 갖춘 컴팩트한 디자인

  • Push-in CAGE CLAMP® 연결 기술을 적용한 전면 배선

  • -30 °C에서 +70 °C까지 넓은 작동 온도 범위

자동화 기술

WAGO Navigator: 모든 WAGO 엔지니어링 앱을 위한 컨트롤 센터

최신 업데이트 뿐만 아니라 모든 것을 한 눈에 파악할 수 있는 WAGO Navigator를 통해 사용자는 WAGO의 엔지니어링 앱에 중요한 모든 것을 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 업데이트 덕분에 WAGO Navigator의 새 제품에는 설치된 모든 WAGO 소프트웨어 프로그램을 사용할 수 있는 시작점이 되는 사용자 인터페이스가 제공됩니다.

중대형 어플리케이션을 위한 강력하고 유연한 솔루션: PFC300

PFC300에는 2GB RAM 메모리와 64비트 프로세서가 이상적으로 장착되어 있어 머신분야, 프로세스 및 빌딩 환경의 대규모 작업 환경에적합합니다.

  • Linux® 운영 체제에서 IEC 61131-1에 따라 CODESYS로 프로그래밍 가능

  • 종합적인 보안 기능

  • 2개의 프로세스 코어: 듀얼 코어

  • 서비스 인터페이스 USB-C

출시 예정일: Q2/2024

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

ctrlX OS로 전체적인 생태계 경험

유연성과 개방성은 자동화의 핵심 동력입니다. 이것이 WAGO가 강력한 파트너십을 중요성을 강조합니다. 인더스트리 4.0 솔루션의 성공적인 개발은 강력한 파트너십이 필수적입니다.

WAGO 엣지 컨트롤러 400

현대적인 자동화 시스템이 계속 증가하고 있습니다. 최적의 데이터 활용을 위해 현장에서 고사양이 필요해지고 있습니다. WAGO는 Linux® 기반의 실시간 ctrlX OS 기술에 맞춘 엣지 컨트롤러 400 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 공간을 거의 차지하지 않으며, 기존 시스템에 쉽게 통합될 수 있고 기존 장비 및 기기에서 바로 처리할 수 있습니다. 엣지 컨츠롤러(400)는 CtrlX 앱 기술을 사용하여 특정 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 하나의 장치에서 제어 및 데이터 처리

  • ctrlX OS Linux® 기반 운영체제

  • MQTT와 OPC UA를 통해 IoT 지원

  • ctrlX를 위한 다양한 앱 선택

솔루션

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

장소에 구애받지 않는 중앙식 조명 운영 및 모니터링

점점 더 많은 사용자가 중앙 위치에서 개별 건물 또는 분산 속성의 조명을 모니터링하고 관리할 수 있는 기능을 필요로 합니다. WAGO 조명 관리의 새로운 버전 2.1은 이상적인 솔루션을 제공합니다. 편리한 클라우드 연결은 전세계 어디서든 어느 때라도 장비 데이터에 접근할 수 있게 합니다. WAGO 클라우드 및 WAGO 클라우드 구축 운영 및 제어 외에도 Azure, AWS, IBM, SAP 및 네이티브 MQTT와 같은 다른 클라우드 애플리케이션이 지원됩니다. 어플리케이션은 멀티 클라우드 연결도 지원하므로 데이터를 두 개의 클라우드 시스템에 동시에, 병렬적으로 제공할 수 있어, 사용자는 적절한 클라우드 애플리케이션에서 각기 다른 작업을 구현할 수 있다. 또한 WAGO Lighting Management는 OPC UA를 지원하여 추가 처리 및 평가를 위해 데이터를 상위 레벨 시스템에 제공합니다. 이로써 클라우드 연결 및 OPC UA 인터페이스를 통해 전세계 어디에서든 모든 장비 정보를 어느 때라도 사용할 수 있습니다.

제품을 살펴보세요

더 많은 하이라이트

WAGO의 혁신적인 신제품 더 자세히 알아보기

쉬운 수직 도체 입력을 위한 WAGO TOPJOB® S 2층 단자대

WAGO의 TOPJOB® S 레일 마운트 단자대는 다양한 산업 어플리케이션과 빌딩 설비에서 안전하고 유지보수가 필요없는 시스템을 보장하는 장기 명성을 자랑합니다.

합리적인 파워 : ECO 전원공급장치

WAGO의 새로운 ECO 전원공급장치 (제품 번호 787-2742 및 787-2744)는 DIN 레일 장착용 표준 24VDC 응용을 위한 합리적인 선택입니다.

cloud-2000x2000px.jpg

필드 레벨에서 클라우드까지 - 전반적인 접근

하나의 소스로 모든 것이 가능: WAGO는 PFC100 및 PFC200 IoT 컨트롤러 외에도 새로운 WAGO 클라우드를 통해 디지털 성능 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

WAGO 담당자

Additional service offerings: