WAGO-I/O-시스템 750 XTR의 극도로 견고한 설계는 시스템 가동시간 극대화, 공간 요구사항 경감, 추가 공기조화 작업을 생략하여 에너지와 유지보수 비용 절감 등의 분명한 장점을 제공합니다. 시스템은 다음과 같은 사항이 필수적인 까다로운 어플리케이션에 사용하기 적합합니다:
온쇼어/오프쇼어 자동화 분야에서 제품을 사용하려면 독립 인증 기관(예: ABS, GL, LR)의 진단과 인증이 필요합니다. 진행된 테스트 20개 중 절반 이상에 EMC가 적용됩니다. 이 테스트에서 얻어진 결과를 바탕으로 진동에 노출되는 해양 디젤유를 사용하는 운용과 선박 브릿지의 EMC 민감 구역에서의 운용에서의 사용을 승인받았습니다(compass approval). 물론 다른 산업에도 이 비용효율적 모듈을 사용할 수 있습니다.
이 섹터에서는 생명을 보호하고 깨끗한 환경을 유지하며 안전하고 고장 없이 플랜트를 운용할 수 있는 것이 특히 중요합니다. 화학, 에너지, 가스 및 오일 업계에서는 제품이 위험 구역에서 사용가능해야 한다는 것 또한 필수조건입니다. WAGO I/O 시스템은 본질 안전 I/O 모듈을 사용하여 Zone 1과 Zone 0의 필드 시그널을 처리하기 위한 목적으로 Zone 2에서 사용하기 적합합니다.
전력 생산 및 분배 업계의 주요 목표는 안정적이고 안전한 전력 공급을 유지하는 것입니다. WAGO는 광범위한 제품 포트폴리오로 고객에게 다양한 어플리케이션 옵션을 제공하며 여기에는 에너지 발전소와 에너지 분배의 자동화, 원격 솔루션 및 I/O 부품을 사용하여 에너지 측정과 제어를 하는 전류와 에너지 측정 기술 등이 포함됩니다.
철도 차량, 시그널 테크놀로지 또는 기차역 등 전기를 사용하고 시그널을 송신 및 변환하는 곳이라면 어디든 WAGO가 바로 신뢰할 수 있는 파트너입니다. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR은 예방적 유지보수를 위해 고객이 안전지향적 제어 작업을 실행하는 것을 보조합니다. 레일에서 사용하든 스위치에서 사용하든 WAGO의 제품은 철도 표준(DIN EN 50121-4, EN 50121-5 및 DIN EN 50155) 요건을 충족하며 활용 가능한 어플리케이션의 제약이 없습니다.