Zone1/21 및 0/20의 센서/액추에이터 결선을 위한 신제품: 본질안전 4-채널 I/O 모듈은 다양한 종류의 밸브를 제어하고 NAMUR NE43에 따른 0-20mA, 4-20mA 및 3.6-21mA 표준 시그널을 경제적으로 기록합니다.
제품 개요
새로운 가능성을 제공하는 WAGO의 4채널 디지털 출력 모듈(750-539)
WAGO의 새로운 본질 안전 4-채널 24 VDC VALVE Ex i 디지털 출력 모듈(750-539)은 다양한 제조사(예: Bosch, SMC, Festo 및 Norgren)의 다양한 유형의 밸브를 제어합니다. 이중 채널 카운트와 더 높아진 출력 전류를 사용하는 특수 I/O 모듈의 장점을 활용해보십시오.
WAGO 4 DO 24 VDC VALVE Ex i 모듈의 장점:
최대 출력 전류 50 mA
Zone 1/21 및 0/20의 제어 밸브와 밸브 단자
채널별 진단(예: 단락 및 와이어 파손)
컴팩트한 설계: 공간을 절약하고 비용을 절감
ATEX, IECEx 인증
WAGO의 새로운 4-채널 아날로그 입력 모듈(750-486)은 새로운 가능성을 제시합니다.
750-486 4-AI 모듈의 4개 전류 입력 채널은 0-20mA과 4-20mA(표준) 뿐 아니라 3.6-21 m (NAMUR NE 43) 범위까지 측정할 수 있습니다. 개별 구성가능한 채널의 유연성과 좁은 너비는 새로운 어플리케이션 분야에 활용가능합니다.
WAGO 4 AI 0/4 … 20 mA Ex i 모듈의 장점:
구성가능한 측정 범위: 0–20mA, 4–20mA 및 3.6–21mA(NAMUR NE43)
컴팩트한 설계: 공간을 절약하고 비용을 절감하는 아날로그 모듈로 24mm에 불과한 전체 저비에 4개의 채널이 있음