뉴스

높은 수준의 밸브 호환성: WAGO의 비례 밸브 모듈(750-632)

싱글 및 듀얼 코일 유압 또는 공기압 제어 밸브 제어

WAGO의 컴팩트 모듈은 두 개의 24V 출력부에서, 최대 1.6A의 싱글 코일 밸브 두 개 또는 하나의 2A 싱글/듀얼 코일 밸브를 연결합니다. 경제성이 돋보이는 모듈은 2-, 3- 또는 4- 와이어 밸브를 빠르게 결선하므로, 설치 유연성이 한층 향상됩니다. 또한 고장 시 수동 중단 기능, 엔드 스톱과 임계값 스위치를 위한 구성가능한 입력 기능의 추가 장점이 있습니다.

모듈의 다수 구성 옵션은 제어기 어플리케이션에 영향을 주지 않고 다른 종류의 밸브 연결을 가능하게 합니다.

WAGO 제품 컨설팅귀하의 질문에 최선을 다해 답해드리겠습니다.

Additional service offerings: