cloud-2000x2000px.jpg

전방위 접근: 필드 레벨에서 클라우드까지

하나의 소스로 모든 것이 가능: PFC100 및 PFC200 IoT 컨트롤러 외에도 WAGO는 새로운 “WAGO 클라우드 데이터 컨트롤” 기능으로 디지털 성능 분야의 포트폴리오를 확장해가고 있습니다. 이러한 확장성 덕분에 WAGO는 현실과 디지털 세계를 연결하는 솔루션을 제공할 수 있습니다.

장점 한 눈에 보기:

  • 개별 대시보드 덕에 다양한 어플리케이션에 유니버설 솔루션 적용

  • 확장가능한 IoT 플랫폼: REST/OPC UA 인터페이스로 확장 및 맞춤 가능

  • 알람 취급을 통해 중앙 시스템 상태 모니터링 및 통지

  • TLS 암호화로 안전한 통신

  • 클라우드 데이터 컨트롤에 장소에 상관없이 액세스하여 중앙 데이터 시각화

현장에서 활용되는 WAGO

WAGO 클라우드의 성공 요인

WAGO 클라우드 데이터 제어의 성능 범위

WAGO 클라우드 데이터 컨트롤은 모든 WAGO PFC 컨트롤러, 컨틀롤러의 어플리케이션과 데이터를 관리하고 모니터합니다. 웹 포털은 마이크로 소프트 아주르(Microsoft Azure)에서 호스트하는 클라우드 서비스를 위한 사용자 인터페이스로 기능합니다. 고객은 프로젝트, 컨트롤러, 사용자 관리, 컨트롤러 상태 모니터링, 알람 기능 및 이메일 메시징과 같은 기능에 이 게이트웨이를 통해 액세스합니다. 대쉬보드는 매끄럽고 직관적인 운용을 위해 텍스트, 테이블, 다이어그램, 디스플레이 요소 및 명령 버튼을 표시합니다. 맞춤식 솔루션용으로는 예를 들어 에너지 모니터링이나 유지보수 애플리케이션에 REST 또는 OPC UA 인터페이스가 사용됩니다.

여기서 등록하시고 새로운 WAGO 클라우드 데이터 컨트롤을 무료로 사용하십시오.

WAGO 클라우드 데이터 컨트롤은 2018년 6월까지 베타 버전으로 무료 제공되었습니다.

뛰어난 하드웨어

WAGO-I/O-시스템 750 및 750 XTR은 필드 레벨로 연결되고 PFC 컨트롤러는 데이터를 클라우드 데이터 컨트롤로 전송합니다. 펌웨어 업그레이드를 설치하고 해당하는 라이브러리로 IEC 애플리케이션을 프로그래밍하는 간단한 몇 단계만으로 PFC100과 PFC200 컨트롤러 모두는 IoT 기기로 변모합니다. PFCs와 클라우드 데이터 컨트롤 간 통신은 MQTT 프로토콜을 통해 실행 및 암호화됩니다. 사용자는 WAGO의 웹 기반 관리(WBM) 시스템을 사용하여 웹 브라우저에서 쉽게 업데이트를 실행할 수 있습니다. 클라우드 접속 데이터 역시 WBM을 사용하여 설정합니다. CODESYS 2.3 및 e!COCKPIT를 위한 라이브러리 또한 포함되어 있습니다. 클라우드로 이전될 변수는 IEC 프로그램을 통해 정의할 수 있습니다. 즉, 민감한 데이터는 회사에 남아있게 됩니다. 따라서 WAGO PFC100과 PFC200 컨트롤러는 현실과 디지털 세계의 요소를 연결하는 플랫폼을 형성할 수 있습니다. 또한 다양한 인터페이스를 제공하여 IoT 게이트웨이를 위한 완벽한 기반을 형성합니다. 이 모듈식 및 확장형 컨트롤러는 모든 필드 레벨 시그널을 수집하고 모든 산업 프로토콜에서 통신하며 웹 인터페이스가 없는 센서와 액추에이터에 클라우드 연결을 가능하게 합니다.

신뢰할 수 있는 파트너 덕에 확장 가능한 솔루션

WAGO 그룹은 M&M을 계열사로 두고 산업 및 기술 소프트웨어 솔루션 개발 과정 전체를 지휘합니다. M&M은 마이크로소프트와 긴밀하게 협력하여 주로 아주르(Azure)를 사용하여 클라우드와 IoT에서 해당하는 솔루션을 실행합니다. 마이크로소프트 아주르는 컴퓨팅 파워, 데이터 스토리지, 트랜잭션, 가용성 및 보안 표준 분야의 확장성이 뛰어납니다. 고객을 위한 맞춤 솔루션을 실행하는 최적의 기초를 제공할 수 있는 다수의 서비스와 수단을 신속하게 제공합니다. 클라우드 데이터 제어의 REST/OPC UA 인터페이스로 WAGO의 클라우드 서비스를 M&M의 맞춤 솔루션과 연계할 수 있습니다. WAGO와 M&M은 하드웨어, 소프트웨어 및 부가 서비스를 포함한 완전 솔루션을 제공합니다.

WAGO 연락처

Additional service offerings: