플러그형 설치에 사용가능한 전자 장비와 조명
눈에 띄지 않을 정도로 컴팩트한 디자인의 커넥터는 공치 전류가 16A이고 극 간격이 4.4mm이며 최대 250V과 400V의 정격 전압에 사용가능합니다. 플러그와 소켓은 일자형과 유각형으로 사용가능하므로, 건물 내 플러그형 솔루션으로서 다양한 기능을 활용할 수 있어 이전에는 없던 새로운 가능성을 제시합니다.
새로워진 WINSTA®MINI 모듈의 더욱 놀라운 점은 세 가지 기계적 코딩 옵션으로 보장되는 본질 안전입니다. 흑백의 A 코딩 커넥터는 230V 시스템에 이상적입니다. 맞춤형 극 마킹을 위한 코딩 B(회색, 연녹색 및 분홍색)는 고객의 요구에 따라 공장에서 인쇄할 수 있습니다. 파란색의 I 코딩 커넥터는 밝기 조절 조명(예: DALI 조명)을 위해 디자인되었습니다.