뉴스

뛰어난 편리성: 레버가 있는 PCB 커넥터

세계 최초의 파워 일렉트로닉스 레버 구동식 커넥터로 최대 25mm2 (4 AWG)의 전선을 직접 손쉽게 배선할 수 있습니다. 이 새로운 커넥터 제품군은 WAGO의 MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) 제품 포트폴리오를 확장합니다.

새로운 플러그형 커넥터는 두 개의 버전(와이어 투 와이어 및 와이어 투 보드)으로 사용할 수 있으며 각 버전은 2 ~ 6개의 폴을 지원합니다. 모든 모델은 최대 1,000V 및 75A(IEC) 등급의 공칭 크기 16mm⊃2;(6 AWG)의 전선을 위해 설계되었습니다. 이 커넥터에는 모든 종류의 전선에 사용가능한 Push-in CAGE CLAMP® 기술이 장착되어, 단선 및 페룰선을 간단히 밀어넣는 방식으로 결선할 수있습니다. 새로운 레버 장착식 MCS MAXI 16 커넥터는 독특한 공간 절약 특징이 있습니다. 단선 및 굵은 연선을 정격 사이즈 이상의 큰 단면(25mm2/4 AWG)에 결선할 수 있습니다.

놀랍도록 간단합니다

개방/폐쇄 위치를 확실하게 식별가능한 레버는 상당히 사용자 친화적입니다. 클램핑 포인트를 닫으면 오픈 스프링의 힘이 레버가 적은 힘에도 닫힐 수 있게 합니다. 이로써 클램핑 포인트의 안전한 결선이 보장됩니다.

새로운 플러그형 커넥터의 뛰어난 장점 한 눈에 보기:

  • 파워 일렉트로닉스를 위한 세계 최초의 레버 구동식 PCB 커넥터

  • 간단하고 직접적이며 수월하게 실행할 수 있는 배선

  • 최대 1000V의 전압 및 최대 76A의 전류를 위해 설계됨

  • 최대의 사용자 안전성을 위해 터치프루프 캡이 통합되어 있음

제품 개요

1-도체 암형 플러그; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 핀 간격 10.16 mm; 4극; 미스메이팅 100% 방지; 후면 잠금 레버; 은도금 접점; 16,00 mm2; 연회색
제품 번호 832-1104/037-000

1-도체 암형 플러그; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 핀 간격 10.16 mm; 4극; 미스메이팅 100% 방지; 후면 잠금 레버; 은도금 접점; 16,00 mm2; 연회색

THT 수형 헤더; 1.2 x 1.2 mm solder pin; 앵글형; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 핀 간격 10.16 mm; 3극; 연회색
제품 번호 832-3623

THT 수형 헤더; 1.2 x 1.2 mm solder pin; 앵글형; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 핀 간격 10.16 mm; 3극; 연회색

THT 수형 헤더; 1.2 x 1.2 mm solder pin; 앵글형; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 핀 간격 10.16 mm; 6극; 연회색
제품 번호 832-3646

THT 수형 헤더; 1.2 x 1.2 mm solder pin; 앵글형; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 핀 간격 10.16 mm; 6극; 연회색

THT 수형 헤더; 1.2 x 1.2 mm solder pin; 앵글형; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 핀 간격 10.16 mm; 5극; 연회색
제품 번호 832-3625

THT 수형 헤더; 1.2 x 1.2 mm solder pin; 앵글형; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 핀 간격 10.16 mm; 5극; 연회색

THT 수형 헤더; 1.2 x 1.2 mm solder pin; 앵글형; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 핀 간격 10.16 mm; 4극; 연회색
제품 번호 832-3644

THT 수형 헤더; 1.2 x 1.2 mm solder pin; 앵글형; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 핀 간격 10.16 mm; 4극; 연회색

1-도선 수형 커넥터; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 핀 간격 10.16 mm; 4극; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 16,00 mm2; 연회색
제품 번호 832-1204

1-도선 수형 커넥터; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 핀 간격 10.16 mm; 4극; 미스메이팅 100% 방지; 은도금 접점; 16,00 mm2; 연회색

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

파워 일렉트로닉스를 위한 안정적인 PCB 단자대

다운사이즈된 부품을 선호하는 트렌드는 파워 일렉트로닉스에 새로운 도전을 부여합니다. PCB에서 시그널과 출력 레이어를 결합하여 가능해진 성능 밀도 향상은 결선 시스템에도 영향을 미칩니다. PCB 단자대는 전류를 안정적으로 송출하기 위해 반드시 컴팩트해야 하며 동시에 까다로운 조건에서도 PCB와 완벽하게 작동해야 합니다.

WAGO 연락처

Additional service offerings: