reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

유니버설 배선 어플리케이션을 위한 모듈식 시스템: X-COM® 시스템 및 X-COM®S-시스템

WAGO의 X-COM® 시스템, X-COM®S-SYSTEM 및 X-COM®S-SYSTEM-MINI 플러그형 레일 취부 단자대는 스위치기어 및 제어 어플리케이션(예: 철도 시스템)에서 주로 사용됩니다. 레일 취부 단자대와 플러그형 커넥터가 결합되었습니다. 시스템은 생산, 조립, 운영 및 유지보수 작업 중의 시스템 배선 시 시간과 절약을 절약합니다.

제품 장점:

  • 시간과 비용을 절약하는 사전 조립 부품 및 미스메이팅 빙지
  • 사전 배선된 하위 조립체는 설치 전 테스트 가능
  • 부품은 빠르고 안정적으로 교체 가능

X-COM® 시스템

X-COM® 시스템 생산 라인의 특징은 제품의 다양성입니다. 레일 취부 단자대 외에도 이 시스템은 PCB, 플라잉 리드, 패널 마운팅 또는 스루 패널 어플리케이션을 위한 부품을 포함합니다. 수없이 많은 현장 사용을 통해 성능이 입증된 CAGE CLAMP® 기술은 모든 어플리케이션 분야에서 안정적인 결선을 보증합니다.


제품 장점:

  • 오류 방지: 동일한 폴 수를 가진 그룹별로 코딩하여 미스메이팅 100% 방지
  • 잠금 레버, 변형방지 플레이트 또는 하우징을 통해 기계적으로 보호됨
  • 암형 플러그와 캐리어 단자대에 있는 테스트 플러그 슬롯을 사용하여 쉽게 테스트 가능
  • 점퍼를 사용하여 암형 플러그 및 캐리어 단자대를 커머닝: 플러그를 뺀 후에도 선택한 폴 연결은 계속 남아 있음
  • 중장비 커넥터에 대한 비용 효율적인 대안이 되는 500V/32A 정격

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-시스템

X-COM®S 시스템은 3.5mm/0.138 인치(2020 시리즈) 및 5.2mm/0.205인치(2022 시리즈, 이렇게 두 가지 너비의 단자대로 사용할 수 있습니다. WAGO의 TOPJOB® S 레일 취부 단자대 및 다양한 액세서리(예: 커머닝이나 마킹용)와 호환가능합니다.

제품 장점:

  • 너비가 3.5mm에 불과한 단자대에서 최대 1.5mm2 (16 AWG), 너비가 5.2mm에 불과한 단자대에서 최대 4mm2 (12 AWG)의 도선 연결 가능
  • 단선, 연선 및 페룰 도선 모두를 Push-in CAGE CLAMP® 터미네이션으로 빠르게 배선
  • 동일한 폴 수를 가진 그룹별로 코딩하여 미스메이팅 방지
  • 잠금 레버와 변형 방지 플레이트로 암형 플러그를 고정
  • 다기능 점퍼(예: 연속 커머닝을 위한 근접 점퍼)를 사용하여, 가능한 커머닝 작업 모두 실행 가능
  • 다양한 공통화 옵션을 위한 이중 점퍼 슬롯
  • 멀티 마킹 스트립과 WMB 마커를 사용하여 분명한 식별
xcom_2000x2000px.jpg

방폭 구역까지 시스템 배선작업

WAGO의 플러그형 X-COM®S 시스템 레일 취부 단자대는 방폭 구역 사용 승인 버전으로도 사용하실 수 있습니다. 이 버전은 “nA” 유형의 보호를 제공하고 Zone 2 위험 구역에서의 사용 승인을 취득했습니다.

제품 장점:

  • 위험 구역(예: 오프쇼어 플랫폼)에서 빠르고 안정적인 교체 - 100% 미스메이팅 방지 및 터치프루프
  • 보다 짧은 잠금 레버는 원치 않는 연결 해제의 가능성을 줄여 안전성을 강화
  • 방폭 어플리케이션을 위한 X-COM®S 시스템은 최대 4mm2(12 AWG)의 도체 및 최대 공칭 전류 20A의 도체 사용을 위해 설계 및 인증되었습니다.

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

모든 제품

다양한 X-COM® 제품군을 만나 보십시오.

xcom-s-system_2000x1125px.jpg
WAGO 연락처

추가 서비스 제안: