뉴스

두 배로 향상된 효율성이중 결선이 가능한 제어 캐비닛 아울렛

At a Glance:

제품 개요

스위치 기어 캐비넷 콘센트; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); DE, NL, AT에서 통용; LED 표시등 있음; with Push-in Cage Clamp double connection; 연회색
제품 번호 709-581

스위치 기어 캐비넷 콘센트; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); DE, NL, AT에서 통용; LED 표시등 있음; with Push-in Cage Clamp double connection; 연회색

스위치 기어 캐비넷 콘센트; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); DE, NL, AT에서 통용; LED 표시등 있음; with Push-in Cage Clamp double connection; 신호등 노란색
제품 번호 709-582

스위치 기어 캐비넷 콘센트; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); DE, NL, AT에서 통용; LED 표시등 있음; with Push-in Cage Clamp double connection; 신호등 노란색

스위치 기어 캐비넷 콘센트; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); DE, NL, AT에서 통용; LED 표시등 있음; with Push-in Cage Clamp double connection; 적색
제품 번호 709-583

스위치 기어 캐비넷 콘센트; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); DE, NL, AT에서 통용; LED 표시등 있음; with Push-in Cage Clamp double connection; 적색

스위치 기어 캐비넷 콘센트; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); DE, NL, AT에서 통용; LED 표시등 있음; with Push-in Cage Clamp double connection; 주황색
제품 번호 709-584

스위치 기어 캐비넷 콘센트; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); DE, NL, AT에서 통용; LED 표시등 있음; with Push-in Cage Clamp double connection; 주황색

낮은 설치 시간

Schuko 및 Euro 플러그를 위한 WAGO의 제어 캐비닛 아울렛은 원활한 제어 캐비닛 어플리케이션을 강력히 지원합니다. Push-in CAGE CLAMP®가 있는 앵글드 이중 연결은 육안으로 보이는 방향에서 간단하고 빠른 도체 결선을 가능하게 합니다. 유색 결선점은 배선 오류 위험을 최소화하여 전위를 명확히 할당합니다.

강화된 유연성

다수의 소켓의 연결을 가능하는 이중 결선으로, 이중 전원 아울렛은 이제 과거의 이야기가 되었으며 회로는 쉽게 확장할 수 있습니다. 이는 창고의 공간을 절약하고 제어 캐비닛 디자인의 유연성을 강화합니다.

아울렛 설치는 더 이상 걱정거리가 아닙니다. 배터리 충전, 조명 연결 또는 노트북 컴퓨터와 프린터 작동 시 필요한 메인 전압은 빠르고 안전하게 사용할 수 있습니다. 전원 아울렛은 표준 회로(회색), UPS 회로(빨간색) 및 영구 활성 회로(노란색)을 분명히 식별하기 위한 세 가지 색상 버전으로 사용가능합니다.

조립 중 최대한의 유연성을 발휘할 수 있습니다. 아울렛에는 DIN 레일용 스냅 인 마운팅 풋, 그리고 DIN 레일 또는 부드러운 표면에서의 설치를 위한 나사 마운팅 구멍이 있습니다.

이중 결선이 있는 새로운 제어 캐비닛 아울렛은 2018년 4월 상용화 예정입니다.

WAGO 제품 컨설팅귀하의 질문에 최선을 다해 답해드리겠습니다.

Additional service offerings: