플러그형 PCB 커넥터
WAGO의 플러그형 PCB 커넥터는 귀하의 장치를 위한 다양한 시스템을 제공합니다. 0.08 - 10mm⊃2; (28–8 AWG)의 단면의 도체로 안정적인 엔드 투 엔드 시스템 와이어링에 대한 요건을 충족합니다. WAGO의 다양한 제품군에서라면 귀하의 애플리케이션을 위한 적절한 솔루션을 언제나 발견하실 수 있습니다.
장점:
플러그형 PCB 커넥터, 스루패널 커넥터, 다양한 마운트 종류를 위한 flying connections 및 레일 취부 터미널 블록의 커넥터 등으로 다양한 애플리케이션이 가능합니다.
단선 및 페룰처리 된 전선 모두를 Push-in CAGE CLAMP® 결선
맞춤 코딩 옵션
효율적인 테스트 옵션
두 방향에서 열 수 있는 클램핑 포인트가 있는 MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)는 케이블 사전 조립과 와이어링 메이티드 커넥트를 매우 간소화합니다