제품
솔루션
산업 분야
회사
고객 서비스
다운로드
WAGO의 현장 배선 단자대는 유럽, 미국 또는 아시아의 국가별 요구사항을 충족하므로 전세계 어디서든 안전하고 안정적이며 간단하게 장치를 결선할 수 있습니다.제품 장점:
광범위한 필드 배선 단자대 제품군
넓은 도체 범위: 0.5 … 4mm2(20–12 AWG)
단선, 연선 및 미세 연선 도체 터미네이션
다양한 마운팅 옵션 지원
제품 목록 보기
WAGO의 294 시리즈는 최대 2.5mm2(12 AWG)의 모든 종류의 도체를 수용하며, 난방, 냉방 및 펌프 시스템에 사용하기 이상적입니다. 특수 Linect® 필드 배선 단자대는 유니버설 조명 결선에 매우 적합합니다.
최대 도체 크기: 2.5mm2(12 AWG)
단선, 연선 및 미세 연선 도체
한 쪽에 푸쉬 버튼 있음
PSE-Jet 인증됨
WAGO의 272 시리즈는 최대 2.5mm2(12 AWG)의 단선 도체를 결선하는데 특히 적합합니다.
단선 도체
푸쉬 버튼 : 한 쪽, 양 쪽 및 푸쉬 버튼 없이
UL 인증
WAGO 862 시리즈는 전위 당 0.5에서 4mm2 (20–12 AWG) 크기의 도체 최대 4개를 결선하기에 이상적입니다.
최대 도체 크기: 4mm2(12 AWG)
양 쪽에 푸쉬 버튼 있음
WAGO의 다양한 필드 배선 단자대 제품을 확인하십시오.