Push-in 기술 및 레버 연결 기능이 있는 WAGO Eco 2 파워 서플라이
효율적이고 안정적인 파워 서플라이
이제 Eco 전원공급장치 라인에는 푸쉬-인 기술과 통합된 WAGO 레버를 갖춘 WAGO New Eco 2 전원공급장치가 포함됩니다. 새로운 디바이스의 강력한 기능에는 빠르고, 안정적이며, 공구 없이 연결할 수 있을 뿐만 아니라 가격 대비 성능 비율도 뛰어납니다.
자동화 수준이 높아질수록 안정적인 전압 및 전류 공급에 대한 요구도 높아집니다. WAGO의 혁신적이고 효율적인 전원공급 시스템은 통신 기능을 갖춘 전원공급장치부터 기본 어플리케이션에 적합한 전원공급장치까지 거의 모든 어플리케이션에 대응하는 폭넓은 솔루션을 제공합니다.
전원공급장치 외에도 전자식 퓨즈, 무정전 전원공급장치(UPS), 리던던시 모듈 등의 시스템 장치를 함께 구성할 수 있습니다. 이처럼 서로 유기적으로 연동되는 장치들이 하나의 완성도 높은 전원공급 시스템을 구현합니다.
제품 특장점
5~48 VDC의 출력 전압 및 24~960 W(1~40 A)의 다양한 출력 사양 제공
다양한 어플리케이션에 적용할 수 있도록 글로벌 인증 획득
UPS, 커패시터 버퍼 모듈, 전자식 회로 차단기(ECB), 리던던시 모듈 및 DC/DC 컨버터 등을 포함한 폭넓은 전원공급 시스템 구성