너비 6mm의 패키지에 제공되는 JUMPFLEX® 857 시리즈는 신호 변환기를 위한 새로운 기준을 제시합니다. 모듈은 다수의 기술적 장점을 제공하고 커먼 프로파일을 보유하고 있어 JUMPFLEX® 라인 전체에서 동일한 유연한 푸쉬 인 점퍼를 사용할 수 있습니다. WAGO는 신형 JUMPFLEX® 신호 변환기로 기존의 JUMPFLEX® 포트폴리오를 확장하려는 노력을 계속해나가고 있으며 고객에게 하나의 장치로 최고의 솔루션을 제공합니다.

제품 번호 2857-401
Isolation amplifier; 양극 전류 및 전압 입력 신호; 양극 전류 및 전압 출력 신호; 디지털 출력; 공급 전압: 24 VDC; 모듈 너비 12.5mm