Pro 2 파워 서플라이
Pro 2 파워 서플라이는 제어 캐비닛의 핵심으로서, 오늘날과 미래의 Industry 4.0 과제를 해결하기 위한 최적의 기능을 제공합니다.
제품 특장점:
최대 96.3%의 효율성
다양한 통신 모듈을 통해 폭넓은 설정 및 모니터링 옵션 제공
Top Boost 기술을 통해 최대 600%에 달하는 일시적인 출력 전류를 제공하여 소형 차단기를 빠르고 안정적으로 차단
Power Boost 기능을 통해 150% 출력 전류를 5초간 제공하여 커패시터의 빠른 충전과 접촉기의 더 빠른 스위칭을 지원
−40°C에서 +70°C까지 확장된 작동 온도 범위