뉴스

최대의 공간 절약과 보다 높은 해상도: 로고스키 코일

WAGO의 새로운 공간절약형 855 시리즈 로고스키 코일은 치수 외에도 EN 61869에 따라 등급 1 측정 정확도를 자랑합니다.

공간 절약형 에너지 데이터 수집을 위한 새로 장착 시 최적의 전류 측정 방법을 제공: WAGO의 855 시리즈 로고스키 코일은 기존 시스템에 쉽게 새로 장착할 수 있으며 무엇보다도 진행중이던 프로세스를 중단하지 않습니다. 이 기술을 사용하면 포화 효과가 발생하지 않습니다. 즉, 로고스키 코일은 정확성을 유지하면서 넓은 1차 전류 범위를 측정합니다. 현대식 생산 방식은 EN 61869에 따른 정확도 등급 1을 가능하게 하며 코일과 측정 기기간의 비교는 무의미해졌습니다.

1,000 V Cat. III/600 V Cat. IV의 높은 정격 절연 전압과 70, 125, 175mm 직경의 코일로 새로운 설치 옵션이 가능해졌습니다. 1.5, 4.5m의 시그널 라인으로 비용이 많이 소요되고 시그널에 영향을 주는 확장 조치가 필요없습니다. 케이블 타이로 고정하는 마운팅 브래킷, 밀봉형 바요넷 캐치, −40°C에서 +80°C의 넓은 온도 범위와 같은 기술적 개선 사항이 추가되어 안전하고 쉬운 조작을 보장합니다.

제품 개요

3상 전력 측정; 690 VAC Rogowski coils
제품 번호 750-495/000-002

3상 전력 측정; 690 VAC Rogowski coils

Rogowski 코일; 1차 정격 전류 1000A; kA 당 출력 신호 22.5 mV; 케이블 길이 4.5m; 도선 측정 피드스루 70mm
제품 번호 855-9450/2000-701

Rogowski 코일; 1차 정격 전류 1000A; kA 당 출력 신호 22.5 mV; 케이블 길이 4.5m; 도선 측정 피드스루 70mm

전류 신호 처리기; Rogowski 코일용 입력; 전류 및 전압 출력 신호; 디지털 출력; 소프트웨어로 설정; 공급 전압: 24 VDC; 모듈 너비 6mm; 2,50 mm2
제품 번호 857-552

전류 신호 처리기; Rogowski 코일용 입력; 전류 및 전압 출력 신호; 디지털 출력; 소프트웨어로 설정; 공급 전압: 24 VDC; 모듈 너비 6mm; 2,50 mm2

로고스키 코일 작동 원리

로고스키 코일은 케이블이나 전류 바에 감습니다. 도체를 관통하는 AC 전류는 로고스키 코일 안에서 비례 전압을 유도합니다.

WAGO 연락처

Additional service offerings: