미니어처 스위칭 릴레이가 있는 릴레이 소켓(788 시리즈)
WAGO의 788 시리즈 릴레이 소켓은 산업 및 공정 자동화 양 분야에서의 스위칭 애플리케이션에 모두 이상적입니다. 이들 모듈은 두 개의 채널과 함께 사용하거나 최대 16A의 더 높은 부하(예: 램프 부하)를 안정적으로 스위칭하는데 사용할 수 있습니다.
장점:
고장이 있을 겨우 쉽고 빠르게 기본 릴레이 교체
컴팩트 하우징: 너비가 15mm(0.590인치)에 불과
제어 쪽과 부하 쪽 모두에서 커머닝 가능
Push-in CAGE CLAMP®로 공구가 필요없는 연결