icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

ATEX와 NEC 500에 따른 Zone 분할

발생하는 물질의 종류에 따라 유해한 장소의 위험 정도는 다릅니다. 이들 물질 중 하나가 발생하는 빈도와 지속 시간에 따라 운영 장비에 대한 보호 요건은 달라집니다


CENELEC와 IEC에 따라 유럽 내 유해 장소는 6개의 위험 zone으로 나뉩니다. 잠재적 폭발 환경이 형성될 가능성이 높을수록 불꽃이 일거나 표면이 뜨거워지는 것을 차단하는 등 운용 장비에 대한 요건이 더욱 엄격해집니다.

방폭 분야의 WAGO분야의 WAGO

방폭 원칙

방폭에 대해 알아야 될 모든 것을 한 눈에 확인하십시오.

기기 카테고리 및 그룹

Zone에서 사용이 허용된 리소스는 구체적은 운용 장비 및 Zone 할당에 따라 다릅니다. Zone에 따라 사용가능한 특정 운영 장비를 식별하기 위해 기기 그룹 및 카테고리를 참조할 수 있습니다. 특정 운용 장비가 사용 가능한 방폭 zone은 온도 등급과 폭발 그룹을 기준으로 합니다.

북미의 Zone Divisions

북미에서는 NEC 500과 NEC 505에 따른 별도의 분류 시스템이 적용됩니다. 인화성 물질은 세 개의 등급(I에서 III 등급)으로 나뉘며, Class I의 폭발성 가스, 증기 및 미스트는 가스 그룹 A, B, C와 D로, Class II의 가연성 분진은 그룹 E, F, G로 다시 나뉩니다.

이들 물질의 발생 빈도와 지속 시간에 따라 유해 장소는 소위 'divisions'으로 나뉩니다. Division 1은 Zone 0,1에, Division 2는 Zone 2에 상응합니다. 폭발성 구역의 분할 외에도 운용 장비 구축과 전기 시스템의 설치 역시 차이가 있습니다.

가스 그룹 개요

가스 그룹(그룹)예시 물질
A아세틸렌
B수소
C에틸렌
D프로판
E금속 분진
F석탄 분진
G그레인 분진

여기서 더 자세히 알아보십시오

폭발 시 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 요소가 중요합니까? 방폭 조치에는 어떤 것들이 있습니까? ATEX, Ex 구역, 인화 예방 카테고리 등 귀하가 알고 싶으신 모든 정보가 여기 나와 있습니다.

시행령, 표준 및 규정

위험한 장소에서 사용하는 전기 장비를 위한 요건은 복잡합니다. 국내 및 해외의 가이드라인, 표준 및 결정을 반드시 충족하여 가능한 최대한도의 안전성을 확보해야 하기 때문입니다. ATEX 시행령처렁 가장 중요한 규제와 권장안에 대한 개요를 제공합니다.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

장치 그룹

장비와 마찬가지로 가스, 기포 및 분진은 특성에 따라 다양한 그룹으로 나뉩니다. 이 구분은 다양한 가스, 기포 및 분진을 위한 장비 선택 과정을 간소화합니다.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

방폭 조치

폭발 예방 규정은 어떤 경우에 필요합니까? 폭발 예방 규정은 누구에게 적용됩니까? 주의해야 할 점은 무엇입니까? 유용한 폭발 예방은 방법은 무엇입니까? WAGO는 가장 중요한 질문에 대한 답을 모아 두었습니다.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

WAGO 방폭 제품

관련내용 소개

여러 분야에서 활용되는 WAGO

WAGO의 혁신적인 결선 기술 및 자동화 솔루션이 프로세스 엔지니어링 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. 다른 산업에 활용되는 WAGO에 대해 알아보십시오.

미래의 선박으로 나아가는 길

현대식 추진 기술, 네트워킹 하위 시스템 - 자동화와 디지털화는 선박에 있어 표준이 되었습니다.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

변화의 한가운데 있는 산업

현대식 자동화 및 디지털 기술은 통신형 스마트 그리드의 부상을 가져왔습니다.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg