icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

안전 발화원

폭발 환경을 작업 환경에서 예방할 수 없으면 2차 방폭 조치를 고려합니다. 2차 방폭 조치는 방폭 구역의 모든 발화원 차단을 포함합니다.


하지만 이것은 탐지하는 것이 쉽지 않습니다. 무엇이 스파크나 열을 발생시키는지에 대한 지식이 있어야만 방폭 조치를 취할 수 있습니다. 발화원은 기본 표준 EN 1127-1 “Atmosphere subject to explosion – Explosion protection Part 1” 및 “Technical rules for operational safety” TRBS 2152, Part 3에 나와 있습니다. 발화원 차단을 위한 적절한 보호 조치 역시 이 곳에 나와 있습니다.

방폭 분야의 WAGO분야의 WAGO

방폭 원칙

방폭에 대해 알아야 될 모든 것을 한 눈에 확인하십시오.

발화원 및 그 원인

발화원원인(예시)
뜨거운 표면마찰, 깨짐, 열 손실(마찰 결합 및 브레이크)로 인한 난방 장치, 기계 프로세스
전기 아크기계적으로 발생한 스파크(예: 마찰, 충돌 또는 머시닝 프로세스)
불꽃 및 고압 가스불꽃 또는 고압 가스와 발광 물질 입자와 같은 고압 반응은 폭발 환경을 촉발할 수 있습니다.
기계적으로 발생한 스파크마찰, 충격 또는 그라인딩과 같은 머시닝 프로세스, 렌치, 플라이어와 같은 조작공구나 사다리와 같은 작업도구; 산화된 부품에 알루미늄 공구를 사용할 경우 발생(써마이트 반응)
전기 시스템전기 회로 개방 및 폐쇄, 전류 이퀄라이징, 전자기장, 전도성 분진
참조: 발화는 50V 미만에서도 발생할 수 있으므로 보호용 저전압은 방폭을 위한 조치가 될 수 없습니다!
음극 부식 보호전류원, 인덕션, 회로 접지 사고로의 역전류
정전기정전기 방출
번개-
전자기장주파수 범위 9 x 103 to 3 x 1011Hz. 라디오 장비 또는 고주파 제네레이터와 같은 고주파 장비를 포함합니다.
전자기 복사3 x 1011에서 3 x 1015Hz의 주파수 범위 및 1000에서 0.1μm의 파장. 태양 광선, 레이저, 번개, 전기 아크 등의 시각 방사를 포함합니다.
이온화 방사선단파장 UV선, X선 또는 방사선 물질과 같은 원인으로 인한 에너지 흡수로 발화가 일어남
초음파단파장 UV선, X선 또는 방사선 물질과 같은 원인으로 인한 에너지 흡수로 발화가 일어남
단열 압축 및 증기 가스충격파 및 단열 압축으로 인한 고온 발생 시 폭발 환경에서 발화가 일어날 수 있습니다.
화학 반응열 발생을 일으키는 화학 반응(발열 반응)으로 인해 소재가 뜨거워져서 폭발이 일어날 수 있습니다.

여기서 더 자세히 알아보십시오

폭발 시 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 요소가 중요합니까? 방폭 조치에는 어떤 것들이 있습니까? ATEX, Ex 구역, 인화 예방 카테고리 등 귀하가 알고 싶으신 모든 정보가 여기 나와 있습니다.

폭발이란?

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

보호 유형

방폭 장비만 Ex 구역에서 사용할 수 있습니다. 발화원 보호 범주는 장비를 위한 적극적,전기적 조치이며 보조 방폭 조치에 해당합니다.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

시행령, 표준 및 규정

위험한 장소에서 사용하는 전기 장비를 위한 요건은 복잡합니다. 국내 및 해외의 가이드라인, 표준 및 결정을 반드시 충족하여 가능한 최대한도의 안전성을 확보해야 하기 때문입니다. ATEX 시행령처렁 가장 중요한 규제와 권장안에 대한 개요를 제공합니다.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

WAGO 방폭 제품

관련내용 소개

여러 분야에서 활용되는 WAGO

WAGO의 혁신적인 결선 기술 및 자동화 솔루션이 프로세스 엔지니어링 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. 다른 산업에 활용되는 WAGO에 대해 알아보십시오.

미래의 선박으로 나아가는 길

현대식 추진 기술, 네트워킹 하위 시스템 - 자동화와 디지털화는 선박에 있어 표준이 되었습니다.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

변화의 한가운데 있는 산업

현대식 자동화 및 디지털 기술은 통신형 스마트 그리드의 부상을 가져왔습니다.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg