[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/솔루션","name":"솔루션","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/프로세스-엔지니어링","name":"프로세스 엔지니어링","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/프로세스-엔지니어링/방폭","name":"방폭 ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/프로세스-엔지니어링/방폭/장치-그룹","name":"장치 그룹","linkClass":"active","categoryCode":null}]
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

더 향상된 안전성을 위한 장치 그룹

장비와 마찬가지로 가스, 기포 및 분진은 특성에 따라 다양한 그룹으로 나뉩니다. 이 구분은 다양한 가스, 기포 및 분진을 위한 장비 선택 과정을 간소화합니다.

EN 60079 0:2009 표준이 도입될 때까지 위험 구역에서 허용된 장비는 두 그룹으로 나뉘어졌습니다. 표준이 도입된 후에는 그룹 1, 2 및 3 등 세 가지 그룹으로 나뉘어졌습니다.

방폭 분야의 WAGO분야의 WAGO

방폭 원칙

방폭에 대해 알아야 될 모든 것을 한 눈에 확인하십시오.

장치 그룹 구분

  • 그룹 I: 폭발성 가스에 민감한 광산용 장비.
  • 그룹 II: 가스 폭발의 위험이 있는 장소(비 광산)에서 사용하는 장비
  • 그룹 3: 인화성 분진이 존재하는 장소(비 광산)에서 사용하는 장비

그룹 II의 전기 장비는 폭발의 영향을 받는 환경의 유형에 따라 IIA, IIB 및 IIC 그룹으로도 하위 분할됩니다. 이 분할은 압력 방지 캡슐화(Ex d)와 본질 안전 (Ex i) 점화 방지 종류에 영향을 미칩니다.

인화성 분진이 존재하는 장소를 위한 장비 또한 분진의 종류에 따라 다음과 같은 그룹으로 다시 구분됩니다:

  • 인화성 린트(보푸라기)
  • 비전도성 분진
  • 전도성 분진

장치 구분

그룹가스Maximum experimental safe gap MESGMESGMinimum ignition current MIC
IIA프로판> 0.9mm> 0.8
IIB에틸렌0.5 … 0.9mm0.45 … 0.8
IIC수소< 0.5mm< 0.45

여기서 더 자세히 알아보십시오

폭발 시 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 요소가 중요합니까? 방폭 조치에는 어떤 것들이 있습니까? ATEX, Ex 구역, 인화 예방 카테고리 등 귀하가 알고 싶으신 모든 정보가 여기 나와 있습니다.

Ex 보호 조치

자세히

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

구역 분할

발생하는 물질의 종류에 따라 유해한 장소의 위험 정도는 다릅니다. 이들 물질 중 하나가 발생하는 빈도와 지속 시간에 따라 운영 장비에 대한 보호 요건은 달라집니다
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

시행령, 표준 및 규정

위험한 장소에서 사용하는 전기 장비를 위한 요건은 복잡합니다. 국내 및 해외의 가이드라인, 표준 및 결정을 반드시 충족하여 가능한 최대한도의 안전성을 확보해야 하기 때문입니다. ATEX 시행령처렁 가장 중요한 규제와 권장안에 대한 개요를 제공합니다.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

WAGO 방폭 제품

WAGO 연락처

추가 서비스 제안: