Leiterplattenklemmen und -steckverbinder für Leistungselektronik

Mehr Power auf der Leiterplatte

» Kostenloses Muster bestellen

Leiterplattenklemmen und -steckverbinder für Leistungselektronik

Mehr Power auf der Leiterplatte

» Kostenloses Muster bestellen

Leiterplattenklemmen und -steckverbinder für Leistungselektronik

Die Entwicklung zu immer kompakter werdenden Bauteilen stellt auch die Leistungselektronik vor neue Anforderungen. Die gesteigerte Leistungsdichte durch die Zusammenführung von Signal- und Leistungsebene auf der Leiterplatte wirkt sich auch auf die Anschlusstechnik aus. Leiterplattenklemmen müssen dementsprechend kompakt sein, hohe Ströme zuverlässig übertragen und gleichzeitig auch unter anspruchsvollen Bedingungen in Verbindung mit der Leiterplatte zuverlässig arbeiten.

Verbessern Sie Ihre eigenen Produkte durch diese Vorteile:

  • Umfangreiches Produktportfolio von 0,2 bis 25 mm²
  • Erhöhter Anschlussbereich über den Nennquerschnitt hinaus und direktes Stecken durch Push-in CAGE CLAMP®
  • Erhöhter Anschlussbereich und erhöhte Stromtragfähigkeit
  • Leiteranschlussrichtung horizontal und vertikal zur Leiterplatte

» Muster anfordern!

Entdecken Sie unsere Leiterplattenklemmen -und steckverbinder für Leistungselektronik

Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP®

Die Leiterplattenklemmen der Serien 2624, 2626 und 2636 eignen sich ideal für den kompakten Geräteanschluss. Die integrierte Push-in-CAGE-CLAMP ®-Anschlusstechnik erlaubt direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse. Durch die Werkzeugbetätigung aus Leiteranschlussrichtung können die Leiterplattenklemmen auch bei dichter Platzierung der Bauteile komfortabel bedient sowie in 0° oder 90° zur Anschlussrichtung geprüft werden.

Vorteile:

  • Für den kompakten Geräteanschluss
  • Ideal für Gehäuseausschnitte und beengte Platzverhältnisse
  • Betätigung aus Leiteranschlussrichtung
  • Kompatibilität zu bestehenden Lösungen
  • Einsatzmöglichkeit gemäß EN und UL 61800-5-1 (Details auf Anfrage)

» Produktliste anzeigen

Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel

Die Leiterplattenklemmen mit Hebel der Serien 2604, 2606 und 2616 werden werkzeuglos und intuitiv mit dem Hebel bedient. Gepaart mit den kompakten Abmessungen, der hohen Stromtragfähigkeit und den Vorteilen der Direktstecktechnik durch Push-in CAGE CLAMP® ermöglichen die Klemmen mehr Schnelligkeit und Komfort bei der Verdrahtung.

Vorteile:

  • Für mehr Schnelligkeit und Komfort bei der Verdrahtung
  • Werkzeuglose, intuitive Betätigung durch Hebelanschluss
  • Sichere Kontaktierung durch einfaches und kraftarmes Schließen
  • Eindeutige Raststellung des Hebels (offen/geschlossen)

» Produktliste anzeigen

Leiterplattensteckverbinder MCS MAXI 16

Das weltweit einzigartige Steckverbindersystem mit Hebel für Leistungselektronik überzeugt durch die intuitive und werkzeuglose Handhabung. Anwender können damit Querschnitte bis 25 mm2 direkt in der Hand verdrahten. Der Anschluss mit Push-in CAGE CLAMP® eignet sich für alle Leiterarten und erlaubt das direkte Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse.

Vorteile:

  • Einfaches Verdrahten in der Hand durch Hebelbedienung
  • Werkzeuglose, intuitive Betätigung durch Hebelanschluss
  • 100 % fehlsteckgeschützt
  • Kodierung und Verriegelung optional möglich
  • Sichere Kontaktierung durch einfaches und kraftarmes Schließen

Unsere Highlights im Video

Systemhighlights

Die neuen Leiterplattenklemmen und -steckverbinder für Leistungselektronik überzeugen durch technische Highlights. Erfahren Sie hier direkt und schnell, wie Sie die neuen Produkte gewinnbringend einsetzen können und welche Vorteile das System Ihnen durch die vielen technischen Innovationen bietet!

» Muster anfordern!

Direktes Stecken durch Push-in CAGE CLAMP® sowie Anschließen feindrähtiger Leiter und Lösen aller Leiter mit Betätigungswerkzeug

Direktes Stecken durch Push-in CAGE CLAMP® sowie Anschließen feindrähtiger Leiter und Lösen aller Leiter mit Hebel

Einfaches und sicheres Stecken mit automatischer Verriegelung

Einfaches Kodieren dank der symmetrischen Kodierelemente in Stift- und Federleiste

Umkodieren sogar im gesteckten Zustand möglich

Bestellen Sie jetzt!

Fordern Sie jetzt Ihren Musterbeutel mit Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik an.

(Serien 2624, 2626, 2636)

Zusätzlich nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletterservice! Sie können sich jederzeit vom Newsletter wieder abmelden.

Hinweis: Ein Postfach ist als Lieferadresse nicht geeignet!

Datenblätter: Push-in CAGE CLAMP® – Serien 2624, 2626, 2636
Download (PDF)
Datenblätter: Push-in CAGE CLAMP® und Hebel – Serie 2604, 2606, 2616
Download (PDF)
Datenblätter: MCS MAXI 16 – Serie 832
Download (PDF)
Broschüre: Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik
Download (PDF)