Lighting Management
Lysstyring for Dali

Lighting Management
Lysstyring for Dali

Lighting Management.
For smart belysning!

Kom raskt igang med lysstyring og reduser driftskostnadene med enkel betjening – det er mulig med WAGO!

Enkel oppstart og konfigurasjon i stedet for tidkrevende og komplisert programmering. Takket være støtte fra DALI-kommunikasjonsprotokollen, tilbyr Lighting Management nesten ubegrensede muligheter.

Utnytt det eksisterende sparepotensiale optimalt. WAGO lysstyring står for langvarig og effektiv teknologi sammen med PFC200 som kontrollsystem og DALI-protokollen. På denne måten kan du redusere energiforbruket for belysning med opptil 70%.

Vårt konsept

Funksjoner

Dine fordeler

Vårt konsept

WAGO Dali Lysstyring er en løsning basert på forhåndsprogrammert software, noe som i stor grad forenkler planlegging, igangkjøring og drift.

Funksjoner

  • Allsidige funksjoner for lysstyring, som f.eks dimming av lys og konstant lyskontroll
  • Omfattende diagnose funksjoner basert på visninger av status og loggføring av driftstid
  • Standardfunksjoner inkluderer DALI, KNX, Scheduler, EnOcean og HCL
  • Chaser-lys forenkler addressering av Dali armaturene
  • Automatisk generering av dokumentasjon under igangkjøring

Dine fordeler

  • Igangkjøring via enkel veiviserbasert konfigurasjon
  • Enkel konfigurasjon uten programmering
  • Betjening via standard nettlesere – ingen programvareinstallasjon nødvendig
  • Støtte for vedlikeholdsplanlegging
  • Koble til styringssystemer på høyere nivå innenfor industrielle eller tekniske bygningsmiljøer

› Ta kontakt med oss!

Lighting Management

Tilpassede løsninger

Ser du etter en moderne lysstyringsløsning i din bygning som også gjør det mulig å spare masse penger?

Dine individuelle behov bør vurderes, særlig med tanke på at du kan betjene lysstyringssystemene hver for seg. Med WAGO-løsningene reduserer du innsatsen som kreves for belysning, og du beholder full kontroll over systemet – du kan dra nytte av mange innovative funksjoner og minimere kompleksiteten og risikoen forbundet belysningsprosjekter ved hjelp av ferdige løsninger.

PFC200

WAGO Lighting Management forhåndsprogrammert PLS - 750-8202/000-012

Applikasjonseksempler

Applikasjonseksempel med WAGO Lighting Management
Download (pdf, 91 KB)

Vil du lære om Lighting Management?

Vi vil gjerne vise deg hvordan det fungerer, våre distriktssjefer kontakter deg.

Har du spørsmål?
Vennligst ring oss:
+47 22 30 94 50