Lighting Management
Ha kontroll över ditt system

Lighting Management
Ha kontroll över ditt system

Lighting Management.
Smart belysning för DALI!

Ställ in belysningen snabbare och minska driftskostnaderna med enkel hantering: Detta är möjligt med WAGO!

Enkel uppstart och konfiguration i stället för tidskrävande installationer och komplicerad programmering. Tack vare stöd från DALI kommunikationsprotokoll erbjuder ljusstyrning nästan obegränsade möjligheter.

Utnyttja den befintliga besparingspotentialen optimalt. WAGO Lighting Management står för långvarig och effektiv teknik tillsammans med PFC200 som styrsystem och DALI-protokollet. På så sätt kan du minska din energiförbrukning för belysning med upp till 70 % i bästa fall.

Vårt koncept

Funktioner

Dina fördelar

Vårt koncept

WAGO Lighting Management är ett praktiskt beprövat koncept baserat på fördefinierad hårdvara och förkonfigurerad programvara som förenklar både planering, idrifttagning och drift.

Funktioner

  • Mångsidiga ljusstyrningsfunktioner, som ljusreglering och konstant ljusreglering
  • Omfattande diagnostiska funktioner baserade på statusindikering och loggning av driftstid
  • Standardfunktioner inklusive DALI och EnOcean
  • Konfiguration och dokumentation med Microsoft Excel via import/export
  • Praktiska funktioner såsom byggarbetsplatsbelysning och blinkfunktion
  • Automatisk dokumentation under idrifttagning

Dina fördelar

  • Driftsättning genom enkel guidebaserad konfiguration
  • Enkel konfiguration utan programmering
  • Drift via vanliga webbläsare – ingen installation av programvara nödvändig
  • Stöd för schemaläggning av underhållsarbeten
  • Anslutning till överordnat system med högre nivå i industriella eller tekniska byggnadsmiljöer

› Kontakta oss!

Lighting Management




 

flexROOM®

Vårt koncept

Funktioner

Dina fördelar:

Vårt koncept

Automatisera rum och golv enkelt: Med flexROOM® användarvänliga rumsautomationslösning kan kontor omfördelas när som helst utan någon ansträngande programmering. flexROOM® är ett variabelt koncept för fastighetsautomation, som garanterar perfekt samspel mellan belysning, solskydd och individuell rumsreglering och som samtidigt sparar energi och ökar komforten. Konceptet är riktat mot en byggnads rumsegment och baserat på fördefinierade hård- och mjukvaruapplikationer – för särskilt enkel planering och uppstart.

Perfekt kombination av hårdvara och mjukvara

När PFC200 Controller kombineras med DALI multi-mastermodul, levererar flexROOM®-lösningen höga prestanda och framtidssäker hårdvara i den WAGO-kvalitet du har kommit att förvänta dig.

Konfigurera istället för program

Varje flexROOM® har ett webbgränssnitt för konfiguration. Både installatören och slutanvändaren kan konfigurera kontrollerna för varje rum via en webbläsare, oavsett plats och fördelardosa.

Ytterligare funktioner

Förutom rumssegment kan specialområden (t.ex. trappor, korridorer eller sanitära anläggningar) automatiseras med hjälp av specialdesignade flexROOM®-versioner.

Funktioner

Belysningsstyrning

  • Konstant belysningsstyrning på arbetsplatsen
  • Fri belysningsscendefinition
  • Tillfällig trappljusomkoppling
  • Automatisk belysning för närvarostyrd rumsbelysningsväxling

Solskydd

  • Styrning av internt och externt solskydd inklusive värmereglering
  • Exteriöra lameller följer solens position eller säsongsstyrt solskydd
  • Automatisk dimmer flyttar upp lamellerna i skymningen
  • Säkerhetsfunktioner för vindlarm och frostskydd
  • Väderstation med en flexROOM® vädercentral

Rumsstyrning

  • Närvaroberoende rumsstemperaturstyrning
  • Manuell börvärdesinställning
  • Fönsterövervakning, värme/kyleffektsavstängning när fönstren är öppna
  • Startoptimering möjliggör att den önskade temperaturen nås på starttiden

Dina fördelar:

Tekniska fördelar:

  • PFC200-controller med hög prestanda
  • Säker konfiguration via HTTPS och SFTP
  • Tack vare DALI multi-mastermodul stöds fler DALI-sensorer
  • Modern webbvisualisering med HTML5

Dina fördelar:

  • Inbyggd fastighetsautomation för ökad energieffekt
  • Säker dataöverföring till konfigurationsfiler
  • Utökad användbarhet och modern design på användargränssnitt
  • Web Visu-display på surfplattor och smartphones möjligt




 

Anpassade lösningar

Söker du en modern belysningslösning för din byggnad med vilken du också kan spara en massa pengar? Dina individuella behov bör övervägas, särskilt så att du kan styra belysningssystem oberoende. Med WAGO-lösningar minskar du det arbete som krävs för belysning och du förblir herre över ditt system – med vinst från många innovativa funktioner och minimering av komplexiteten och risken för belysningsprojekt med färdiga lösningar.

Applikationsexempel

Applikationsexempel med WAGO belysningsstyrning
Download (pdf, 91 KB)
Applikationsexempel med flexROOM
Download (pdf, 88 KB)

Vill du få mer information om Lighting Management?

Kontakta vår säljsupport.

Har du några frågor?
Ring då:
+46 (0)8 584 106 80