Naujienos

Visų kanalų konfigūravimas, valdymas ir stebėjimas

MM-506048_3D_neues_Gruppenbild_ECBs_with_Communication_2000x1500

WAGO elektroniniai saugikliai (ECB), dabar su ryšio sąsaja

WAGO ECB asortimentą papildė šeši nauji produktai. Mūsų 4 ir 8 kanalų elektroniniai saugikliai netrukus bus aprūpinti ryšio sąsaja. Šie įrenginiai leidžia rinktis „IO-Link“, „Modbus RTU“ arba „Manchester“ protokolą konfigūravimui, kontrolei ir stebėjimui. Sujungus juos su valdikliu, galima nuskaityti esamas vertes, koreguoti suveikimo ribines vertes, konfigūruoti elgesį ribojimo diapazonuose, nustatyti atskirus išankstinius įspėjimus ir individualiai perjungti bei iš naujo nustatyti kanalus. Pavyzdžiui, jei vertė pasiekia iš anksto nustatytą ribą, elektroninis saugiklis gali signalizuoti apie ribinę apkrovą ir greitai suveikti, kad kontroliuojamai sumažintų srovės sąnaudas. Įvykus perkrovai arba trumpajam jungimui, paveiktos grandinės greitai ir patikimai atjungiamos. Todėl aktyvus elektroninių saugiklių naudojimas žymiai padidina sistemos stabilumą. WAGO 3861, 3664 ir 3668 serijos ECB palaiko visas mechaninės inžinerijos sritis procesų ir gamybos pramonės šakose ir pastatuose, liftuose ir keltuvuose. Tiek 4, tiek 8 kanalų variantuose plona 32 mm pločio konstrukcija leidžia lengvai pakeisti, nereikalauja papildomos vietos ir leidžia labai lanksčiai naudoti. Kištukinės jungtys taip pat yra apsaugotos nuo klaidingo sujungimo ir palaiko išankstinį laidų sujungimą, kuris žymiai sumažina montavimo laiką.

Prekių numeriai:

2596-3664/0000-0080 4CH IO-Link

2596-3668/0000-0080 8CH IO-Link

2596-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU

2596-3668/000-0060 8CH Modbus RTU

2596-3664/0000-0050 4CH Manchester

2596-3668/0000-0050 8CH Manchester

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; IO-Link
Prekės Nr. 2596-3664/000-080

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; IO-Link

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; IO-Link
Prekės Nr. 2596-3668/000-080

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; IO-Link

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Modbus RTU
Prekės Nr. 2596-3664/000-060

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Modbus RTU

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Modbus RTU
Prekės Nr. 2596-3668/000-060

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Modbus RTU

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Manchester
Prekės Nr. 2596-3664/000-050

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Manchester

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Manchester
Prekės Nr. 2596-3668/000-050

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Manchester

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Papildomų paslaugų pasiūlymai: