MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Relių ir optinių atskyriklių moduliai

Galima naudoti labai įvairiose sistemose:

Relių lizdai arba kištukiniai relių ir optinių atskyriklių moduliai – WAGO relės ir optiniai atskyrikliai yra daugelio įvairių versijų skirtingiems poreikiams patenkinti ir gali būti naudojami visose pramonės srityse, procesų technologijoje ir energetikoje, geležinkelių transporte ir laivų statyboje, taip pat bendrojoje valdymo spintų gamyboje.


Nauda jums:

  • Platus asortimentas – nuo sujungimo relių iki laiko relių

  • Paprastas laidininkų prijungimas (0,34 ... 2,5 mm2) – nereikia jokio laidininkų paruošimo

  • Galima perjungti apkrovas diapazone nuo 1 mA iki 16 A (pvz., lempų apkrovas)

  • Didelė priedų įvairovė, pvz., trumpikliai, žymekliai, sistemų kabeliai ir pan.

  • Paprastas naudojimas ir priežiūra

Trumpi srovės šuoliai, turintys lemtingų padarinių

Kai apšvietimo sistemos įsijungia, įvyksta dideli srovės šuoliai, kurie gali būti daugiau nei 100 kartų didesni už vardinę srovę. Net jei tokia srovė teka vos kelias milisekundes, relės kontaktai gali išsilydyti.

Čia sužinosite, kokiu būdu mūsų relės veikia taip, kad galėtumėte naudotis savo sistema ilgą laiką.

Ilgos kabelių atkarpos didelėse sistemose

Šiame vaizdo įraše pamatysite, kaip jutiklių signalai perduodami didelėse sistemose su ilgais kabeliais, pavyzdžiui, nuotekų valymo įrenginyje. Šioje sistemoje WAGO relės su RC bazinės apkrovos moduliais sumažina nepageidaujamos įtampos trukmę ir sumažina nuostolius. Be to, jos padidina perjungimo tikslumą, kad didelės sistemos veiktų tobulai.

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Relių lizdai su miniatiūrine perjungimo rele (788 serija)

WAGO 788 serijos relių lizdai idealiai tinka perjungimo užduotims automatinėse pramoninėse ir procesų sistemose. Šiuos modulius galima naudoti su dviem kanalais arba siekiant patikimai perjungti didesnes apkrovas (pvz., lempų apkrovas) iki 16 A.

Pranašumai:

  • Greitas ir paprastas elementarios relės keitimas įvykus gedimui

  • Kompaktiškas korpusas: vos 15 mm (0,590 col.) pločio

  • Sujungimo parinktys valdymo ir apkrovos pusėje

  • Prijungimas be jokių įrankių naudojant įstumiamą gnybtą CAGE CLAMP®

relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Relių moduliai su miniatiūrine perjungimo rele ir optinių atskyriklių moduliai (859 serija)

WAGO 859 serijos relių moduliai su miniatiūrine perjungimo rele ir optinių atsiejiklių moduliai idealiai tinka visoms pramoninėms sąsajų sistemoms. Plona jų konstrukcija taupo vertingą vietą valdymo spintoje. Paprastas sujungimas valdymo ir apkrovos pusėse racionalizuoja grandinės bendrinimą pro bendrus įėjimo ir išėjimo potencialus.

Pranašumai:

  • Universalūs relių moduliai AC ir DC sistemoms

  • Plonas 6 mm (0,236 col.) korpusas taupo vietą

  • Žemo profilio konstrukcija – optimalus naudojimas gnybtų dėžutėse

  • Priekinės pusės trumpikliai racionalizuoja prijungimą

  • Bloko viršuje esantis šviesos diodas signalizuoja būseną

  • Laiko patikrinta CAGE CLAMP® prijungimo technologija

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Kištukiniai relių moduliai (2042 serija)

WAGO 2042 serijos kištukiniai relių moduliai prijungiami tiesiai prie laikomųjų gnybtų iš WAGO TOPJOB® S ant bėgelių montuojamų gnybtų sistemos – paprastas ir patikimas įrengimas. Šis ant bėgelių montuojamų gnybtų ir relių modulių derinys sumažina prijungtinų laidų kiekius.

Neįtikėtinai tvirti 2042 serijos moduliai atsparūs didelėms vibracijos ir smūgių apkrovoms bei tenkina geležinkelio standartų DIN EN 61373 (vibracija ir smūgiai) ir DIN EN 50121-3-2 (EMS) reikalavimus.

Pranašumai:

  • Galima prijungti prie WAGO ant bėgelių montuojamų gnybtų TOPJOB®S

  • Įėjimo įtampos diapazonas nuo 16,8 V iki 253 V

  • Pritaikyta temperatūros diapazonui nuo −40 °C iki +70 °C

  • Idealiai tinka geležinkelio ir pramoninėms sistemoms, nes atitinka EN 50155 ir EN 61010 (elektroninių įrenginių saugos taisyklės)

p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Ant bėgelių montuojami laikikliai su miniatiūrine perjungimo rele (287/288 serija)

WAGO ant DIN bėgelių montuojami laikikliai su miniatiūrine perjungimo rele (287/288 serija) ir visais laidais suteikia galimybę tiesiogiai naudojimo vietoje perjungti pavaras ir kitus jungiamuosius elementus. Be to, galima greitai ir lengvai prijungti išorinius signalus.

Pranašumai:

  • Greitesnis ir paprastesnis išorinių signalų prijungimas

  • Kištukinės relės – greitas ir paprastas pakeitimas

  • Lengvai prijunkite laidininkus nuo 0,08 iki 2,5 mm2 (28–14 AWG)

relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Relių moduliai ant bėgelio montuojamame korpuse
(789 serija)

WAGO 789 serijos relių moduliai naudojami labai įvairiose sistemose – nuo bazinio apšvietimo valdymo pastatuose iki pramoninių valdymo spintų. Kompaktiškas vos 17,5 mm (0,689 col.) pločio ant DIN bėgelio montuojamas korpusas idealiai tinka elektros skydinėms ir matuoklių spintoms.

Pranašumai:

  • Iki dviejų išjungiančiųjų kontaktų ir įjungiančiųjų kontaktų arba keturi įjungiantieji kontaktai

  • Siūloma su rankiniu valdymu

  • Sujungimas kiekviename lygyje naudojant trumpiklius

  • Aiškiai identifikuoti prijungimo taškai

  • Šviesadiodis indikatorius rodo perjungimo būseną

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Lizdai su miniatiūrine perjungimo rele arba bekontakte rele
(857 serija)

WAGO lizdai su miniatiūrine perjungimo rele arba bekontakte rele – tobulas korpuso ir elektronikos derinys.

Pranašumai:

  • Kištukinės MSR ir SSR nuolatinės ir kintamosios srovės sistemoms

  • Vienodi profiliai suteikia galimybę naudoti trumpiklius vienoje eilėje

  • Greitas ir paprastas relių keitimas įvykus gedimui

  • Prijungimas be jokių įrankių naudojant spyruoklinę CAGE CLAMP®

  • „Ex“ patvirtinimas (2 zona)

stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Lizdai su pramonine rele (858 serija)

WAGO ant DIN-35 bėgelių montuojami 858 serijos relių lizdai skirti tradicinėms pramoninėms relėms su standartiniu kontaktų išdėstymu. Šiuose lizduose naudojamos relės su dviem arba keturiais perjungimo kontaktais. Atliekant priežiūros darbus jie suteikia galimybę greitai pakeisti reles neišimant laidininkų.

Pranašumai:

  • Spyruoklinis monolitinių arba lanksčių su antgaliu laidininkų nuo 0,5 mm2 (20 AWG) prijungimas

  • Dvigubos angos laidininkams su spyruokline CAGE CLAMP® prijungimo technologija

  • Rankinis valdymas įvykus gedimui arba perduodant eksploatuoti

  • Relės būsenos indikatorius teikia vaizdinę informaciją

  • Relės su auksuotais kontaktais sausojo perjungimo grandinėms

Naujas produktas

MM-4933 SSR Modules_2000_1125.jpg

Turėkite daugiau vietos valdymo spintoje

Naujas bekontaktės relės modulis su mažesniais galios nuostoliais esant stipresnei apkrovos srovei

Valdymo spintų gamyboje labai svarbu kuo geriau išnaudoti ribotą jų erdvę. Čia gali padėti naujasis bekontaktės relės modulis (SSR modulis): jis perjungia nuolatinę srovę iki 8 A. Dėl mažų galios nuostolių generuojama gerokai mažiau šilumos. Tai suteikia galimybę pasiekti didelį laidų tankį – t. y. naudoti daugiau perjungimo elementų – valdymo spintoje nedidinant bendrųjų galios nuostolių.

SSR moduliai tinka sistemoms, kuriose reikia susiejimo lygio tarp programuojamojo loginio valdiklio (PLC) ir perjungtinos apkrovos. Jie veikia be judančių dalių, todėl nėra mechaninio dėvėjimosi. Todėl jie ilgai tarnauja, tyliai persijungia ir yra atsparūs smūgiams bei vibracijai. WAGO SSR moduliuose naudojamų lizdų kontaktai suderinami su standartinėmis relėmis, todėl galima labai lengvai pakeisti relę.

Nauda jums:

  • Naujasis SSR modulis nuo šiol perjungia apkrovas iki 8 A.

  • Mažesni galios nuostoliai sumažina šilumos generavimą ir leidžia tankiau išdėstyti laidus

Vietinis WAGO kontaktinis asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Papildomų paslaugų pasiūlymai: