MCS MIDI
Prekės Nr. 2721-1116/031-000
1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating, coding finger; clamping collar; light gray
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm
Cutout dimensions
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm