Įvesties / išvesties sistemos

Optimalus automatizavimas valdymo spintos viduje ir išorėje: lanksčios IP20 ir IP67 nuotolinės įvesties / išvesties sistemos visiems įrenginiams ir aplinkoms.

WAGO įvesties / išvesties sistemų nauda jums:

  • Nepriklausomos nuo „fieldbus“ magistralės: suderinamos su visais standartiniais „fieldbus“ protokolais ir ETERNETO standartais

  • Didelė įvesties / išvesties modulių įvairovė beveik kiekvienai paskirčiai

  • Tarptautiniai ir nacionaliniai patvirtinimai, galima naudoti visame pasaulyje

  • Platus priedų asortimentas žymėjimo ir prijungimo technologijoms

  • IP20 įvesties / išvesties sistemos – su CAGE CLAMP® technologija, užtikrinančia greitą, vibracijai atsparų ir priežiūros nereikalaujantį prijungimą



Produktų apžvalga

Valdikliai – Apžvalga

Sužinokite daugiau apie mūsų valdiklių ypatybes ir technines savybes. Sužinokite daugiau apie saugą, daiktų internetą (IoT), operacines sistemas ir daug daugiau vos vienu pelės spustelėjimu.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Valdymo spintai – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 būdingas universalus pritaikymas ir didelis produktų asortimentas. Siūlome daugiau nei 500 skirtingų modulių, todėl universalumas ir lankstumas yra tokie dideli, kad gali patenkinti kone kiekvieną reikalavimą pačiose įvairiausiose pramonės šakose.

Pranašumai:

  • Nepriklausoma nuo „fieldbus“

  • Lankstus naudojimas

  • Patikrinta ir patvirtinta visame pasaulyje

  • Turime daugiau nei 500 modulių, įskaitant funkcinės saugos ir Ex i klasės

  • Pasirenkamos kištukinės jungtys 753 serijai

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Ekstremalioms aplinkoms – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Ypač tvirta WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR konstrukcija suteikia akivaizdžių pranašumų: maksimaliai padidėja darbingosios būsenos trukmė, sumažėja vietos poreikiai ir energijos bei priežiūros sąnaudos, nes nereikia papildomo oro kondicionavimo. Ši sistema tinka reiklioms sistemoms, kurios priklauso nuo toliau nurodytų sąlygų:

Pranašumai:

  • Ekstremali aplinkos temperatūra

  • Atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams ir impulsinei įtampai

  • Atsparumas vibracijai ir smūgiams

  • Apsauga nuo sprogimo

Geresnis ryšys su „WAGO I/O System Field“

Nauda jums:

  • Ateičiai pritaikytas atvirasis automatizavimo sprendimas palaiko naujausias ryšio technologijas.

  • Įvairūs korpusų variantai leidžia tobulai pritaikyti kiekvienai paskirčiai ir mašinai.

  • Įvestis / išvestis Link grindžia kelią greitai, lanksčiai ir efektyviai gamybai.

  • Padidinkite skaidrumą pasitelkdami novatorišką apkrovų valdymą.

Programos

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Pramonės ir mechaninė inžinerija

Didelis įvesties / išvesties modulių įvairiems potencialams ir skirtingų tipų signalams asortimentas taupo jūsų laiką ir pinigus, nes jutiklius / pavaras galima prijungti tiesiogiai – net ir su sauga susijusiose sistemose.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Pastatų automatika

Platus asortimentas leidžia kurti lanksčius sprendimus „nuo rūsio iki lubų“ naudojant tradicinius įvesties / išvesties modulius, standartizuotus konkrečios pramonės „fieldbus“ protokolus ir posistemius (DALI, KNX, DMX) tipinėms apšvietimo, pritemdymo, šildymo, ŠVOK ir pan. sistemoms. Visa tai užbaigia didelis priedų pasirinkimas (pvz., RJ45 jungtis arba RS485 sąsaja).

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Vandens ir kranto / atviros jūros automatika

Norint naudoti šiose sistemose, nepriklausomos klasifikavimo asociacijos, pvz., ABS, GL, LR ir pan., turi atlikti vertinimą ir kvalifikavimą. Daugiau nei pusė iš 20 atliekamų tikrinimų siejasi su EMS. Atliekant šiuos tikrinimus gauti rezultatai leidžia naudoti produktą vibracijos veikiamuose dyzeliniuose laivų varikliuose ir EMS jautrioje laivo tiltelio srityje (kompaso patvirtinimas). Žinoma, šie rentabilūs moduliai tinka ir kitoms pramonės šakoms.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Procesų automatizavimas

Šiam sektoriui ypač svarbi žmonių sauga, švari aplinka ir saugus bei sklandus gamyklų darbas. Galimybė naudoti pavojingose vietose yra būtinas reikalavimas ir chemijos, energetikos, dujų bei naftos sektoriuose. WAGO-I/O-SYSTEM tinkama naudoti 2 zonoje lauko signalams apdoroti ir 1 bei 0 zonoje su saugiaisiais įvesties / išvesties moduliais.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Energijos tinklai (nuotolinio valdymo technologija)

Pagrindinis elektros generavimo ir skirstymo pramonės tikslas – užtikrinti patikimą ir saugų energijos tiekimą. Turėdama platų produktų asortimentą WAGO siūlo klientams labai įvairių naudojimo galimybių: energijos generavimo ir skirstymo įrenginių automatizavimas naudojant nuotolinius sprendimus, taip pat energijos stebėjimas ir valdymas pasitelkiant įvesties / išvesties komponentus srovės bei energijos matavimo technologijai.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg

Naudojimas geležinkelių sektoriuje

Geležinkelio riedmenys, signalų technologija ar traukinių stotys: WAGO yra tinkamas partneris visada, kai reikia perduoti ir konvertuoti elektros srovę ar signalus. Mūsų WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR idealiai papildo su sauga susijusius klientų valdiklius profilaktinei priežiūrai vykdyti. Lokomotyvuose ir relinėse spintose naudojami mūsų produktai atitinka geležinkelio standartų (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 ir DIN EN 50155) reikalavimus – nėra jokių naudojimo apribojimų.

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg

Visi produktai

Mūsų įvesties / išvesties sistemų asortimento produktai

Vietinis WAGO kontaktinis asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: