TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Touch Panels (HMI)

WAGO Touch Panels (HMI – žmogaus ir mašinos sąsaja) padeda valdyti mašinas bei sistemas pažangiomis technologijomis bei pasižymi puikiu dizainu.

Pagrindiniai privalumai:

  • Valdykite ir stebėkite įrenginių bei sistemos procesų duomenis

  • Intuityvi ir patogi sąsaja turinti praktiškas funkcijas

  • Konstrukcija be ventiliatoriaus



Tinkamas HMI Jūsų Sistemai

Čia pateikiama mūsų Touch Panel produktų serijų apžvalga.

WAGO Web Panel 400

WAGO Web Panel 400 –tai didelio našumo ir šiuolaikiško dizaino produktas, išsiskiriantis vientiso stiklo priekiniumi paviršiu kartu su pritvirtintu ekranu. Naudojant Maitinimą-per-Eternetą (PoE) lanksčiam maitinimui ir PCAP jutiklinę technologiją intuityviam valdymui, užtikrinamas aukštas efektyvumas ir naudojimo patogumas.

Pagrindiniai privalumai:

  • Geras kainos ir našumo santykis kartu su maksimaliu efektyvumu

  • Maitinimas per „Power over Ethernet“ (PoE)

  • Aukščiausios kokybės dizainas su vientiso stiklo priekiniu paviršiumi ir pritvirtintu ekranu.

  • Lengvas ir intuityvus valdymas su PCAP jutikline technologija

Šio produkto dar nėra rinkoje. Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir visada gaukite naujausią informaciją.

WAGO Touch Panels 600

WAGO didelio našumo liečiamieji skydeliai sudėtingoms valdymo ir vizualizavimo užduotims ne tik padeda valdyti mašinas bei sistemas, bet ir pasižymi puikiu dizainu bei pažangia technologija.

Naudos jums:

  • Didelio našumo daugelio branduolių Cortex A9 procesorius

  • Trys produktų šeimos: Standard, Advanced ir Marine Lines

  • Programinės įrangos funkcijos: Web, Visu ir Control Panels

Galima naudoti įvairiose sistemose

Nesvarbu – Visu, Control ar Touch Panels – didelis WAGO liečiamųjų skydelių pasirinkimas siūlo sprendimą visiems poreikiams. Sprendimai tinkami visoms pramonės, procesų technologijų ir galios inžinerijos sritims, įskaitant geležinkelių ir laivų statybos aplikacijas bei bendrąją valdymo spintų gamybą. Atraskite mūsų įrenginių kombinacijas, pritaikytas pagal jūsų individualius poreikius.

Pramonė

Šiuolaikinės, pažangios technologijos veda pramonę tvarios ir veiksmingos ateities link. Jos didina našumą ir optimizuoja veiklos rezultatus visais pramoninės gamybos aspektais.

Laivų statyba

Tiek laivų statybos, tiek kranto ir atviros jūros taikymų srityse keliami itin griežti reikalavimai gaminių našumui ir eksploataciniam patikimumui. Dėl specialių patvirtinimų mūsų WAGO Marine Line liečiamieji skydeliai idealiai tinka naudoti jūroje.

Energija

Efektyvus energijos valdymas: WAGO liečiamieji skydeliai suteikia galimybę tiksliai stebėti energijos suvartojimą, identifikuoti potencialias taupymo galimybes ir kontroliuoti optimalų energijos naudojimą. Raskite tinkamą sprendimą ir pasinaudokite praktišku funkcionalumu.

Pastatai

WAGO liečiamieji skydeliai yra ideali valdymo priemonė pastatų ir pramoninės aplinkos automatizavimui. Be puikaus veikimo ir aukštos kokybės vizualizacijos, šis sprendimas yra neįtikėtinai ekonomiškas.

Atraskite Produktus

Atraskite Daugiau Produktų savo Automatikos Sprendimams

buehne_controller_2000x1125.jpg

Valdikliai

Valdymo užduotys – didelės ir mažos – turi būti rentabilios. WAGO siūlo tinkamą valdiklį kiekvienai užduočiai ir reikalavimui.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Įvesties / Išvesties Sistemos

Tiek valdymo spintos viduje, tiek jos išorėje WAGO Įvesties / Išvesties Sistemos pateikia automatizavimą tiksliai ten, kur jo reikia – net ir atšiauriomis sąlygomis.

WAGO Device Sphere

WAGO Device Management sprendimas leidžia centralizuotai valdyti, tiksliai konfigūruoti ir sklandžiai perduoti eksploatuoti valdiklius. Atitinka aukščiausius saugos standartus.

Vietinis WAGO kontaktinis asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: