Naudojami visame pasaulyje: šviestuvų gnybtai

Europoje, JAV ir Azijoje: WAGO šviestuvų gnybtai tenkina konkrečių šalių reikalavimus dėl saugaus, patikimo ir paprasto prietaisų prijungimo visame pasaulyje.

Nauda jums:

  • Didelis šviestuvų gnybtų asortimentas

  • Didelis laidininkų diapazonas: nuo 0,5 iki 4 mm2 (20–12 AWG)

  • Galimybė prijungti monolitinius, daugiagyslius arba daugiagyslius su antgaliu laidus

  • Palaikomi įvairūs montavimo variantai

Produktų apžvalga

Mūsų produktai iš maitinimo gnybtų srities

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

294 serija

WAGO 294 serija apima visų tipų laidininkus iki 2,5 mm2 (12 AWG) ir idealiai tinka šildymo, oro kondicionavimo ir siurblių sistemoms. Specialus „Linect®“ gnybtų blokas idealiai tinka universalioms apšvietimo jungtims.

Pranašumai:

  • Maks. Skerspjūvio plotas: 2,5 mm2 (12 AWG)

  • Monolitiniams, daugiagysliams ir storagysliams laidams

  • Mygtukai: vienoje pusėje

  • „PSE Jet“ sertifikatas

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

272 serija

WAGO 272 serija ypač tinka naudoti prijungiant monolitinius iki 2,5 mm2 (12 AWG) laidus.

Pranašumai:

  • Maks. Laidininko skerspjūvio plotas: 2,5 mm2 (12 AWG)

  • Monolitiniams laidams

  • Mygtukai: vienoje pusėje, abiejose pusėse ir be mygtukų

  • UL sertifikatas

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

862 serija

WAGO 862 serija idealiai tinka prijungti iki keturių laidininkų, kurių skerspjūvio plotas 0,5–4 mm2 (20–12 AWG) vienam potencialui.

Pranašumai:

  • Maks. laidininko skerpjūvio plotas: 4 mm2 (12 AWG)

  • Monolitiniams, daugiagysliams ir storagysliams laidams

  • Mygtukai: abiejose pusėse

  • „PSE Jet“ sertifikatas

  • UL sertifikatas

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

Visi produktai

Atraskite WAGO gnybtų prietaisams prijungti įvairovę.

Vietinis WAGO kontaktinis asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: