MM-445327_3d_group_picture_ IC_LPS_LPK_C2_2000x1500

Kištukinės spausdintinių plokščių jungtys ir gnybtai

Skirtingiems įrenginiams reikia skirtingų sprendimų. Todėl WAGO siūlo didžiausią spausdintinių plokščių gnybtų ir kištukinių jungčių asortimentą. Pavyzdžiui spyruoklinio prijungimo technologijos padeda gana lengvai šalinti sunkumus, kylančius pavarų ir valdiklių technologijoje arba apšvietimo pramonėje.

Nauda jums:

  • Didelė variantų įvairovė

  • Paprasta ir saugu naudoti

  • Paprastas ir saugus laidų prijungimas naudojant spyruoklinį sujungimą

  • Įstumiamieji CAGE CLAMP® ir PUSH-WIRE® variantai leidžia greitai ir taupant laiką prijungti monolitinius ir daugiagyslius su antgaliais laidus

  • Sklandus integravimas gamybos procese naudojant produktus banginiam / rankiniam (THT) ir aplydomajam litavimui (THR/SMT)

Produktų apžvalga

Mūsų spausdintinių plokščių prijungimo sprendimai

Spausdintinių plokščių gnybtai ir jungtys su svirtelėmis

Spausdintinių plokščių gnybtai ir kištukinės spausdintinių plokščių jungtys su svirtelėmis turi tenkinti labai įvairius reikalavimus, pvz., mažėjančius mašinų, sistemų ir prietaisų matmenis bei intensyvaus naudojimo sąlygas. WAGO siūlo įvairius ypač kompaktiškus spausdintinių plokščių gnybtus ir kištukines jungtis su svirtelėmis bei produktus galios elektronikai. Svirtelė padeda lengvai sujungti laidus objekte. Prietaisų prijungimas nenaudojant įrankių ypač patogus ankštose ar sunkiai pasiekiamose montavimo vietose. Aiškiai matoma svirtelės padėtis padidina saugumą: jei ji pakelta, kontaktas atidarytas; jei svirtelė nuleista, kontaktas yra uždarytas.

Nauda jums:

  • Platus produktų asortimentas nuo 0,14 iki 25 mm2 (26–4 AWG)

  • Laidų prijungimas svirtele – nereikia jokių įrankių

  • Greitas prijungimas naudojant įstumiamąjį gnybtą CAGE CLAMP®

  • Laidininkai prijungiami lygiagrečiai su spausdintine plokšte ir statmenai jai; tikrinimas taip pat galimas lygiagrečiai su laidininko įvadu ir statmenai

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

SMD spausdintinių plokščių gnybtai

WAGO siūloma SMD spausdintinių plokščių gnybtų linija – idealus sprendimas LED ir pramoninėms sistemoms. Gaunate keletą geriausių pramonėje ypatybių, pvz., kompaktišką ir patogią naudoti konstrukciją.

Nauda jums:

  • Spyruoklinis prijungimas

  • Žemas profilis ir baltas korpusas sumažina vidinių šešėlių kiekių

  • Pristatoma suvyniojus ant ritės – patogu naudoti automatiniuose surinkimo procesuose

Spausdintinių plokščių gnybtai

WAGO siūlo platų spausdintinių plokščių gnybtų asortimentą laidininkams nuo 0,08 iki 16 mm2 (28–6 AWG), kad galėtumėte prijungti spausdintines plokštes prie savo prietaiso aplinkos. Tarpai tarp kojelių siekia nuo 2,5 iki 20 mm (0,098–0,787 col.) – WAGO turi jūsų įrenginiui tinkamą sprendimą.

Nauda jums:

  • Paprastas ir saugus monolitinių laidininkų prijungimas spyruokliniame CAGE CLAMP® gnybte

  • Platus asortimentas spausdintinių plokščių gnybtų su skirtingomis laidininkų įėjimo kryptimis ir skirtingų tipų įjungimu – visiems poreikiams

  • Pasirenkami spalvų deriniai padeda aiškiai atskirti jungtis

  • Paprastas integravimas gamybos procese naudojant produktus įvairiems litavimo metodams

  • Siūlomi ir prijungimo kiaurai plokštę variantai

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Spausdintinių plokščių jungtys

Plačiame WAGO kištukinių jungčių asortimente visada rasite tinkamą sprendimą savo sistemai. WAGO kištukinės spausdintinių plokščių jungtys siūlomos laidininkams nuo 0,08 iki 10 mm2 (28–8 AWG), jos tenkina visus reikalavimus, keliamus nuosekliam ir ištisiniam sistemos laidų sujungimui.

Nauda jums:

  • Kištukinės spausdintinių plokščių prijungimo sistemos tobulai pritaikytos įvairiems reikalavimams ir naudojimo sritims

  • Šiose sistemose rasite platų jungčių asortimentą kiekvienai įmanomai paskirčiai

  • Greita, vibracijai atspari ir priežiūros nereikalaujanti spyruoklinė technologija

  • Kojelės išdėstytos 2,5–7,62 mm (0,098–0,3 colio) tarpais, o srovės perdavimo geba siekia iki 41 A

  • Kištukinės spausdintinių plokščių jungtys siūlomos atskiroms lituojamoms kojelėms ir lituojamų kojelių juostoms

  • Siūlomos ir kiaurai plokštę montuojamos jungtys

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: kištukinio prijungimo sistema

Viena Cr-Ni plieno spyruoklė, dviguba kontakto jėga: dėl šio principo picoMAX® jungtys yra iki 30 % kompaktiškesnės už kitas prijungimo sistemas.

Nauda jums:

  • Kompaktiška konstrukcija: užima iki 30 % mažiau vietos

  • Radikaliai supaprastinta kontakto sistema

  • Speciali konstrukcija, novatoriška spyruoklinio prijungimo technologija ir nauja izoliacinė medžiaga garantuoja visišką kontakto patikimumą – net ir aukštesnėje aplinkos temperatūroje

  • Ypač didelis atsparumas vibracijai (iki 20 g) laidų jungtyse su plokšte, nes integruojami fiksavimo užraktai ir lizdinė jungtis, beveik visiškai įstumiama į kištukinį pagrindą.

  • Veiksmingas jungčių tikrinimas naudojant bandymo lizdą, lygiagretų su jungties įvadu

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Visi produktai

Atraskite visus spausdintinių plokščių gnybtus ir jungtis.

Jūsų įkvėpimo šaltinis

Blokuočių sistemos MCS Maxi 6 su svirtele

Montavimo adapteriai MCS Maxi 6 ir 16 su svirtelėmis

Vietinis WAGO kontaktinis asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: