TOPJOB® S ant bėgelių montuojami gnybtai
Įvairiose pramoninėse ir modernių pastatų sistemose TOPJOB® S ant bėgelių montuojami gnybtai siūlo ne tik patikimas elektros jungtis. Platus gnybtų tarp įrenginių ir funkcinių modulių asortimentas 0,14–25 mm2 (26–4 AWG) skerspjūvio laidininkams suteikia įvairių pranašumų:
Siūlomi trys įjungimo variantai: svirtelė, mygtukas ir atidarant įrankiu
Spyruoklinis gnybtas CAGE CLAMP® – tai universali prijungimo technologija visų tipų laidininkams
Įkišamas monolitinių, daugiagyslių ir daugiagyslių su antgaliais prijungimas
Tinkamas sprendimas visoms sujungimo užduotims: ištisiniai, gretimi, žemėjantys ir vertikalūs trumpikliai bei daugybė kitų
Ištisinės kelių eilučių žymėjimo juostos taupo laiką ir pinigus atliekant žymėjimo darbus
Pirmaujantis pramonėje su saugia atsarga: Naudojant vieną and DIN bėgelio montuojamų gnybtų sistemą galima atlikti praktiškai bet kokią užduoti visame pasaulyje