MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

WAGO maitinimo blokai

Veiksmingi WAGO maitinimo blokai visada tiekia pastovią maitinimo įtampą – tiek paprastuose įrenginiuose, tiek didesnių galios poreikių automatizavimo sistemose. WAGO siūlo nenutrūkstamo maitinimo šaltinius (UPS), buferinius modulius, rezervinius modulius ir įvairias elektronines apsaugas (ECB) kaip integruotą sistemą sklandiems modernizavimo darbams.

Nauda jums:

  • Vienos ir trijų fazių maitinimo šaltiniai temperatūrai nuo −40 iki +70 °C (nuo −40 iki +158 °F)

  • Išėjimo įtampos: 5–48 V DC ir (arba) 24–960 W (1–40 A)

  • Patvirtinta naudoti įvairiose sistemose visame pasaulyje

  • Ši visapusiška maitinimo blokų sistema apima tokius komponentus kaip UPS, talpinių buferių moduliai, elektroninės apsaugos (ECB), rezerviniai moduliai ir DC/DC keitikliai

Produktų apžvalga

Naujas produktas

MM-10939  new website page Eco 2_2000x1125.jpg

WAGO „Eco 2“ maitinimo šaltiniai su spyruokline technologija ir prijungimu svirtele

Efektyvus ir patikimas maitinimas

Maitinimo šaltinių asortimentas „Eco“ nuo šiol apima naujuosius „WAGO Eco 2“ maitinimo šaltinius su spyruoklinio prijungimo technologija ir integruotomis WAGO svirtelėmis. Naujieji prietaisai patrauklūs dėl tokių savybių kaip greitas ir patikimas prijungimas nenaudojant įrankių bei puikus kainos ir efektyvumo santykis.

Siaura konstrukcija ir ilgas tinkamumo naudoti laikotarpis

Daugeliui paprastų įrenginių reikia tik 24 V nuolatinės įtampos. Tokiais atvejais ekonomišką sprendimą siūlo WAGO maitinimo blokai „Eco“.

25 mm ir 38 mm pločio naujieji maitinimo šaltiniai (2687–2142 ir 2687–2144) yra siauri ir kompaktiški. Be to, šie prietaisai ypač patvarūs ir patikimi, jiems būdingas įspūdingas efektyvumas ≥ 88 % (2687–2142) ir mažesnis šilumos generavimas. WAGO WMB žymeklius arba žymėjimo juostas galima naudoti su visų tipų ant bėgelių montuojamais gnybtais ir maitinimo šaltiniais.

Papildoma techninė informacija:

  • Plataus įėjimo įtampos diapazono maitinimo šaltiniai: 90–264 V DC (100–373 V AC)

  • Išėjimo įtampa: 24 V DC, reguliuojama; išėjimo galia: 30 W (2687–2142) ir 120 W (2687–2144)

Nauda jums:

  • Integruotas prijungimas svirtele nenaudojant jokių įrankių; su spyruokline technologija

  • Siaura konstrukcija, didelis efektyvumas, geras kainos ir efektyvumo santykis

  • Patikimumas, ilgas tinkamumo naudoti laikotarpis (didelė vidutinė trukmė tarp gedimų (MTBF))

  • Greita, paprasta ir priežiūros nereikalaujanti prijungimo nenaudojant įrankių technologija

„WAGO Eco 2“ maitinimo šaltinis

Stefan Wagner pristato mūsų naująją produktų liniją iš maitinimo šaltinių asortimento: WAGO maitinimo šaltinį „Eco 2“.

Jis ypač tinkamas standartiniams įrenginiams.

Mūsų maitinimo blokų asortimentas

Maitinimo šaltinis „Pro 2“

Mūsų atsakymas į didesnius reikalavimus yra WAGO maitinimo šaltinis „Pro 2“ – maitinimo spintos širdis, paverčianti šiandienos iššūkius rytojaus galimybėmis.

Nauda jums:

  • Efektyvumas iki 96 %

  • Dėl ryšio modulio paruošta skaitmeninti

  • Įvairios konfigūravimo galimybės

  • Greitas ir patikimas automatų atjungimas taikant laikiną iki 600 % išėjimo srovę

  • Greitas kondensatorių įkrovimas ir spartus kontaktorių perjungimas taikant iki 150 % išėjimo srovę penkias sekundes

  • Padidintas temperatūros diapazonas: nuo −40 iki +70 °C (nuo −40 iki +158 °F)

Maitinimo šaltinis „Pro“

Sistemoms, kurioms reikalinga didelė išėjimo galia, reikia patikimų maitinimo šaltinių, galinčių efektyviai apdoroti galios šuolius. WAGO maitinimo šaltiniai „Pro“ puikiai tinka tokioms sistemoms.

Nauda jums:

  • Funkcija „TopBoost“: tiekia vardinės srovės kartotinį iki 50 ms

  • Funkcija „PowerBoost“: tiekia 200 % išėjimo galios keturias sekundes

  • Vienos ir trijų fazių maitinimo šaltiniai: išėjimo įtampa 12 / 24 / 48 V DC, o vardinė išėjimo srovė nuo 5 iki 40 A beveik visose sistemose

  • „LineMonitor“ (pasirenkama funkcija): paprastas parametrų nustatymas ir įėjimo / išėjimo stebėjimas

  • Bepotencialis kontaktas / parengties įėjimas: išjunkite išėjimą be dėvėjimosi ir sumažinkite galios sąnaudas

  • Nuoseklioji RS-232 sąsaja (pasirenkama): palaikykite ryšį su kompiuteriu arba programuojamuoju loginiu valdikliu (PLC)

Klasikinis maitinimo modulis

WAGO maitinimo šaltinis „Classic“ – tai ypač patikimas maitinimo šaltinis, kuriame galima integruoti „TopBoost“. Platus įėjimo įtampos diapazonas ir ilgas tarptautinių patvirtinimų sąrašas leidžia naudoti WAGO maitinimo šaltinius „Classic“ labai įvairiose sistemose.

Nauda jums:

  • „TopBoost“: rentabilus saugiklių įrengimas antrinėje pusėje naudojant standartinius automatus (≥ 120 W)

  • Vardinė išėjimo įtampa: 12, 24, 30,5 ir 48 V DC

  • DC OK signalas / kontaktas – paprastas nuotolinis stebėjimas

  • Platus įėjimo įtampos diapazonas ir UL / GL patvirtinimai įrenginiams visame pasaulyje

  • CAGE CLAMP® prijungimo technologija: nereikalaujanti priežiūros ir taupanti laiką

  • Siaura ir kompaktiška konstrukcija taupo brangią vietą valdymo spintoje

Maitinimo šaltinis „Eco“

Daugeliui paprastų įrenginių reikia tik 24 V nuolatinės įtampos. Tokiais atvejais ekonomišką sprendimą siūlo WAGO maitinimo šaltiniai„Eco“.

Nauda jums:

  • Išėjimo srovė: nuo 1,25 iki 40 A

  • Platus įėjimo įtampos diapazonas, todėl galima naudoti visame pasaulyje: nuo 90 iki 264 V AC

  • Ypač ekonomiškas: puikiai tinka mažo biudžeto bazinėms sistemoms

  • CAGE CLAMP® prijungimo technologija: nereikalaujanti priežiūros ir taupanti laiką

  • Būsenos rodymas šviesos diodais: išėjimo įtampos buvimas (žalias), viršsrovis / trumpasis jungimas (raudonas)

  • Lankstus montavimas ant DIN35 bėgelio ir reguliuojamas montavimas naudojant varžtais tvirtinamus spaustukus – tobulai tinka kiekvienai sistemai

  • Plokščias ir tvirtas metalinis korpusas: kompaktiška ir stabili konstrukcija

Maitinimo šaltinis „Compact“

Maži, bet galingi maitinimo šaltiniai „Compact“ ant DIN35 bėgelių montuojamuose korpusuose siūlomi su išėjimo įtampa 5, 12, 18 ir 24 V DC, o vardinė išėjimo srovė siekia iki 6,5 A.

Nauda jums:

  • Platus įėjimo įtampos diapazonas, todėl galima naudoti visame pasaulyje: nuo 85 iki 264 V AC

  • Montavimas ant DIN35 bėgelio ir lankstus įrengimas naudojant varžtais tvirtinamus spaustukus – tobulai tinka kiekvienai sistemai

  • Pasirenkama CAGE CLAMP® prijungimo technologija: nereikalaujanti priežiūros ir taupanti laiką

  • Nuimama priekinė plokštė pagerina aušinimą: idealu, jei reikia kitokių montavimo padėčių

  • Matmenys pagal DIN 43880: tinka montuoti elektros skydinėse ir skaitiklių plokštėse

dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

DC / DC keitiklis

Skirti naudoti vietoje papildomo maitinimo bloko WAGO DC / DC keitikliai idealiai tinka specialioms įtampoms. Pavyzdžiui, galima juos naudoti siekiant patikimai tiekti energiją jutikliams ir pavaroms.

Nauda jums:

  • WAGO DC / DC keitiklius galima naudoti vietoje papildomo maitinimo šaltinio sistemose, kuriose naudojama speciali įtampa.

  • Siaura konstrukcija: „realusis“ 6,0 mm (0,23 col.) plotis leidžia maksimaliai išnaudoti vietą skydelyje

  • Didelis aplinkos oro temperatūros diapazonas

  • Gauti UL sertifikatai, todėl galima naudoti įvairiose pramonės šakose visame pasaulyje

  • Toks pat profilis kaip 857 ir 2857 serijų signalų formuotuvų ir relių: maitinimo įtampos prijungimas be apribojimų

Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis

Nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai, kuriuos sudaro 24 V UPS įkroviklis / valdiklis su vienu ar keliais prijungtais baterijų moduliais, patikimai tiekia energiją kelias valandas. Garantuojamas sklandus mašinų ir sistemų darbas – net ir įvykus trumpoms maitinimo triktims.

Nauda jums:

  • Siauras įkroviklis ir valdikliai taupo vietą valdymo spintoje

  • Pasirenkamas integruotas ekranas ir RS-232 sąsaja supaprastina vizualizavimą ir konfigūravimą

  • Kištukinė CAGE CLAMP® prijungimo technologija: nereikalaujanti priežiūros ir taupanti laiką

  • Baterijų valdymo technologija pasirūpina profilaktine priežiūra ir padidina baterijos tinkamumo naudoti laiką

Talpinių buferių moduliai

WAGO talpinių buferių moduliai ne tik patikimai užtikrina sklandų mašinų ir sistemų darbą (net ir trumpam sutrikus maitinimui), bet ir suteikia maitinimo rezervą, kurio gali reikėti norint paleisti galingus variklius arba suaktyvinti saugiklį.

Nauda jums:

  • Atsietoji išvestis: integruoti diodai buferinėms apkrovoms atsieti nuo nebuferinių

  • Priežiūros nereikalaujantis ir laiką taupantis prijungimas naudojant kištukines jungtis su CAGE CLAMP® prijungimo technologija

  • Neribotas lygiagrečiųjų jungčių skaičius

  • Reguliuojamas perjungimo slenkstis

Rezerviniai moduliai

WAGO rezerviniai moduliai idealiai tinka norint patikimai padidinti maitinimo prieinamumą. Šie moduliai atsieja du lygiagrečiai sujungtus maitinimo šaltinius ir puikiai tinka sistemoms, kuriose elektros apkrovą reikia patikimai maitinti net ir sutrikus energijos tiekimui.

Nauda jums:

  • Integruoti galios diodai su perkrovos geba: tinka „TopBoost“ arba „PowerBoost“ funkcijoms

  • Bepotencialis kontaktas (pasirenkamas) įėjimo įtampai stebėti

  • Patikimas prijungimas naudojant kištukines jungtis su CAGE CLAMP® arba gnybtais su integruotomis svirtelėmis: nereikalauja priežiūros ir taupo laiką

  • Sprendimai 12, 24 ir 48 V DC maitinimui; iki 76 A maitinimo blokas: tinka beveik kiekvienai sistemai

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg

Visi produktai

Atraskite WAGO maitinimo modulių įvairovę.

Jūsų WAGO kontaktinis asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: