WAGO maitinimo šaltiniai BASE

Jo kompaktiškas dizainas padeda taupyti vertingą vietą valdymo spintoje ir leidžia lengvai, be įrankių jungti laidus iš priekio naudojant išbandytą jungčių technologiją „Push-in CAGE CLAMP®“.
Šis naujasis WAGO maitinimo šaltinis BASE derina mažą kainą ir pagrindinės funkcinės galimybės, kartu išsaugant WAGO kokybę ir patikimumą.

Produktų apžvalga

WAGO maitinimo šaltinio BASE savybės

Patikimos spyruoklinės jungtys: jungčių technologija „Push-in CAGE CLAMP®“ užtikrina stabilias įvesties ir išvesties jungtis net ir veikiant vibracijai. Įrengimas ir priežiūra be įrankių supaprastina naudojimą.

Didelis efektyvumas: iki 94 % efektyvumu (esant 20 A) pasižyminti BASE serija prisideda prie ilgalaikių veiklos kaštų sumažinimo.

Tvirta ir patvari: 2587 serija skirta nepertraukiamam veikimui, net ir ekstremaliomis sąlygomis valdymo spintose. Temperatūros diapazonas: nuo −30 iki +70 °C

Patikimas veikimas: vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) yra daugiau nei 1 000 000 valandų, todėl produktas užtikrintai ilgai tarnauja, o eksploatacijos kaštai yra mažesni. Šviesos diodas „nuolatinė srovė tvarkoje“ leidžia lengvai stebėti veikimo būseną.

Kompaktiškas dizainas: 20 A modelis, kurio plotis vos 56 mm, taupo vertingą erdvę jūsų valdymo spintoje.

Išsamiai apie produktus

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 5 A output current; DC-OK LED
Prekės Nr. 2587-2144

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 5 A output current; DC-OK LED

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; DC-OK LED
Prekės Nr. 2587-2146

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; DC-OK LED

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current; DC-OK LED
Prekės Nr. 2587-2147

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current; DC-OK LED

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; DC-OK LED
Prekės Nr. 2587-2148

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; DC-OK LED

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: