MCS MIDI
Prece Nr. 2721-1105/124-000
1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating, coding finger; Snap-in flange; light gray
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
Cutout dimensions
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm