MCS MIDI
Prece Nr. 2721-1608/019-000
1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 3,2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm
Cutout dimensions
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm