MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

Un sistema modular total de automatización integrada en edificios

La gestión de edificios e inmuebles ha evolucionado considerablemente en los últimos años y cada vez es más inteligente y eficiente gracias a la automatización en edificios. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la comodidad, la eficiencia y la seguridad del usuario. La infraestructura integrada de sistemas de automatización en edificios, gestión y elaboración de informes WAGO Building Ecosystem proporciona la base perfecta para ello.

  • Mayor eficiencia: la automatización de procesos como la iluminación, la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, puede reducir la factura eléctrica y aumentar la eficiencia.

  • Costes de mantenimiento reducidos: la supervisión de los sistemas y dispositivos permite detectar y corregir anomalías en etapas tempranas y reducir los costes de mantenimiento.

  • Más flexibilidad: los sistemas de automatización en edificios pueden configurarse para satisfacer las necesidades de los usuarios y del edificio, lo que aumenta la flexibilidad.

  • Análisis de datos mejorado: la integración de los equipos de gestión y funcionamiento permite recopilar y analizar datos importantes para tomar decisiones y optimizar los procesos.

Building Ecosystem

La infraestructura de sistemas de automatización en edificios, gestión y elaboración de informes

WAGO Building Ecosystem está compuesto por componentes consolidados de nuestro sistema de automatización en edificios, como por ejemplo, software de ingeniería, soluciones específicas de aplicación y hardware de automatización, y además ofrece un equipo completo de gestión y funcionamiento (MOE).

Todo está conectado. Ecológico e inteligente.

Un sistema que lo aglutina todo: las nuevas funciones de WAGO Building Ecosystem se basan en tecnologías de última generación que eliminan la necesidad de instalar softwares adicionales. Los datos se pueden consultar en cualquier momento y lugar, ya sea a través de un teléfono inteligente, una tablet o un PC. La información correcta en el momento oportuno y con el grado de detalle apropiado, garantizando transparencia y claridad.

WAGO Building Cloud Services

Como componente esencial de WAGO Building Ecosystem, Building Cloud Services combina funciones de gestión y elaboración de informes, que son indispensables para un funcionamiento eficiente y sin problemas de edificios y propiedades distribuidas, en un sistema escalable y de alto rendimiento. Incluye asistencia integral para cumplir con los requisitos legales sobre gestión energética y elaboración de informes de ASG. Gracias a las avanzadas tecnologías web, no se necesita instalar ningún software adicional.

WAGO Building Management

Con WAGO Building Management, que funciona como equipo operativo y de gestión de nivel superior, es posible supervisar sistemas técnicos de edificios de forma selectiva e intervenir en el momento necesario. En las imágenes del sistema se pueden insertar enlaces al sistema de gestión integrada de documentos, con acceso directo a, por ejemplo, diagramas de circuito y esquemas básicos. La compatibilidad con los protocolos estándar pertinentes, como BACnet, OPC-UA y Modbus, así como la certificación de B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) garantizan la conectividad y compatibilidad necesarias.

WAGO Building Alarms & Ticketing

La gestión de alarmas de WAGO, provista de un sistema integrado de tiques, permite administrar escenarios de alarma incluso complejos con la misma facilidad que se realiza una programación. Los paneles de distribución configurables ofrecen una descripción general de los sistemas, edificios individuales y carteras. Las alarmas se pueden enviar con total flexibilidad a través de SMS, correo electrónico o mensaje de inserción desde una aplicación móvil.

WAGO Building Energy Management

La gestión de la energía de WAGO en edificios cumple con los requisitos de DIN EN ISO 50001 y, por tanto, puede optar al programa de ayudas de BAFA en Alemania. Los paneles y widgets inteligentes configurables proporcionan una organización clara y ofrecen opciones de optimización, por ejemplo, para visualizar flujos de energía, mostrar pérdidas y calcular consumos.

WAGO Building Environmental Reporting

Los informes medioambientales de WAGO facilitan la elaboración de informes de ASG (obligatorios para muchas empresas) en la Unión Europea de conformidad con la Directiva sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD). El sistema combina todos los datos pertinentes de contadores digitales, lecturas manuales y otros sistemas.

En el pasado, cada sistema de edificios almacenaba los datos por sí mismo. WAGO Building Cloud Services puede fusionar estos datos almacenados y mostrarlos en un mismo lugar.

Rainer Knodel
Especialista en BACnet y sistemas de gestión de edificios (BMS) en WAGO

Ventajas de Building Ecosystem

Alcance sus objetivos de CO2, utilice sus edificios de la forma más eficiente y rentable posible y minimice el riesgo de interrupciones del sistema con un sistema global modular de automatización integrada de edificios.

Máxima flexibilidad

La modularidad y escalabilidad del sistema global permite añadir y ampliar sistemas de forma flexible a lo largo del ciclo de vida del edificio. Un ejemplo de ello es la posibilidad de integrar funciones adicionales de administración de edificios y elaboración de informes durante las operaciones en curso.

Uso optimizado de los recursos

Building Ecosystem cumple con todas las funciones establecidas en ISO 52120. Las funciones de gestión integrada permiten detectar desviaciones y planificar las necesidades de optimización correspondientes.

Máxima transparencia

Las funciones de gestión y elaboración de informes garantizan la transparencia y claridad de los sistemas de tecnología de la edificación y, por tanto, un funcionamiento eficiente y sin complicaciones del edificio.

Máxima seguridad

La herramienta de ingeniería integrada (WAGO Solution Builder) proporciona una protección básica rápida y sencilla de los componentes de automatización. Los switches industriales gestionables garantizan una comunicación cifrada dentro de la red.

Uso intuitivo

Los componentes de automatización se pueden instalar y poner en servicio fácilmente, lo que optimiza la ingeniería de todo el sistema.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales