CC100_relaunch-image (1980 x 1980)

Compact Controller 100

La combinación de un PLC y nuestros acopladores de E/S de la serie 750 le proporciona la flexibilidad y el rendimiento necesarios para cualquier tipo de aplicación. Creado especialmente para fabricantes de maquinaria, tareas de planta y otros proyectos de digitalización, nuestro controlador Compact Controller 100 es fácil de usar y no necesita mantenimiento. Con Compact Controller 100, podrá disfrutar de las ventajas de un controlador compacto con entradas y salidas digitales y analógicas ¡todo en un mismo dispositivo! Con la versión 3 del software CODESYS, la plataforma líder del sector, este sistema combina una programación avanzada con capacidades de desarrollo profesional de software para las aplicaciones de control del mundo actual.

Ventajas del Compact Controller 100

  • Entrada: 8 digitales, 2 analógicas; 2 RTD; salidas: 4 digitales, 2 analógicas

  • Dos puertos RJ45 configurables con ranuras para tarjeta MicroSD

  • Conectores enchufables mediante PicoMAX y Push-in CAGE CLAMP® (CLEMA CEPO) de WAGO

  • Amplíe el número y tipo de E/S con los acopladores de la serie 750

  • Protocolos industriales admitidos

  • Combine con la fuente de alimentación 787-2850 para reducir espacio

¡Las últimas novedades de WAGO!

Embedded Linux

Embedded Linux es una opción disponible para aquellos usuarios que prefieran utilizar directamente un sistema operativo eficiente y seguro. El software Linux® de tiempo real proporciona numerosas ventajas, incluida la flexibilidad de poder adaptar el código fuente abierto a sus necesidades específicas en cada momento. Además, este robusto sistema operativo garantiza un elevado grado de estabilidad y está sujeto a continuas optimizaciones por parte de la activa comunidad de código abierto. Gracias a ello, el dispositivo está siempre actualizado y listo para adaptarse a cualquier avance, especialmente en lo relativo a la seguridad.

Ingeniería con CODESYS V3

El futuro de la automatización reside en colaboraciones sólidas y en la creación conjunta de productos y soluciones. Es por ese motivo que WAGO ofrece el Compact Controller 100 con el software de automatización independiente CODESYS V3, que ofrece las funciones y tecnologías utilizadas en la automatización moderna, cuenta con una activa comunidad que lo mantiene completamente actualizado y ofrece a los usuarios nuevas opciones gracias a su independencia del fabricante e interoperabilidad.

Diseño compacto

Gracias a su diseño para montaje en carril DIN (según DIN 43880), el nuevo controlador puede instalarse en pequeños cuadros de distribución. Las E/S están incluidas en el controlador y, por lo tanto, no requiere espacio adicional para otros componentes de control. La interfaz de cableado extraíble facilita la instalación y la sustitución del dispositivo.

Your Contact

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales